schmersal_s_icon.png

DRUCKTASTER EDMH GB

Artikelnummer: 101006275

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Produkt-Typbezeichnung:

-
(1)DT(8)(2)Taster
(1)DM(2)Taster mit Schutzmembrane
(1)DL(8)(2)Leuchttaster
(1)DLM(2)Leuchttaster mit Staubschutzmembrane
(1)ML(2)Leuchtmelder mit flacher Kalotte
(1)MLH(2)Leuchtmelder mit hoher Kalotte
(1)DP(3)(8)(2)Schlagtaster ohne Rastung
(1)DTP(3)(8)(2)Schlagtaster ohne Rastung (nur N-Programm)
(1)DLP(3)(8)(2)Schlagtaster beleuchtbar, ohne Rastung (nur N-Programm)
(1)DRR(3)(8)(2)Schlagtaster mit Rastung, Entriegelung durch drehen und ziehen (beim N-Programm nur ziehen)
(1)DRZ(3)(8)(2)Schlagtaster mit Rastung, Entriegelung durch ziehen
(1)WS21(4)(5)Wahltaster mit 2 Raststellungen
(1)WT21(4)(5) Wahlschalter mit 1 Taststellung
(1)WS32(4)(5) Wahlschalter mit 3 Raststellungen
(1)WT32(4)(5) Wahlschalter mit 2 Taststellungen
(1)WST32(4)(5) Wahlschalter: schaltend, tastend
(1)WTS32(4)(5)Wahlschalter: tastend, schaltend
(1)SS21S(4)(5) Schlüssel-Wahlschalter mit 2 Raststellungen
(1)ST21S(4)(5)Schlüssel-Wahlschalter mit 1 Taststellung
(1)SS32S(4)(5)Schlüssel-Wahlschalter mit 3 Raststellungen
(1)ST32S(4)(5) Schlüssel-Wahlschalter mit 2 Taststellungen links und rechts
(1)SST32S(4)(5) Schlüssel-Wahlschalter: schaltend, tastend
(1)STS32S(4)(5) Schlüssel-Wahlschalter: tastend, schaltend
BBlindstopfen

(1)
-Befehls- und Meldegeräte-Programm:
EE-Programm
NN-Programm
RR-Programm

(2)
-Farbe Tastenfläche:
SWSchwarz
GBGelb
RTRot
GNGrün
WSWeiß
BLBlau
GRGrau

(3)
-Kopfdurchmesser Schlagtaster:
3030 mm
3535 mm
4040 mm
4242 mm
4545 mm
5050 mm
5555 mm
7070 mm

(4)
-Knebellänge in mm:
ohnekurzer Knebel
.1langer Knebel

(5)
-Knebelfarbe:
ohneGrau
WSWeiß

(6)
-Schlüsselabzugsstellung (3 Stellungen):
1linke Position
2mittlere Position
3rechte Position

(7)
-Schlüsselabzugsstellung (2 Stellungen):
1linke Position
2rechte Position

(8)
-Membranfarbe (nur N-Programm):
ohneWeiß
GR/Schwarz
BL/Blau
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • mit Membrane
  • Sinnbilder unter der Klarsichtmembrane noch gut erkennbar
  • 6 mm Rand zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Betätigen

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

DRUCKTASTER EDMH GB

Artikelnummer (Bestellnummer)

101006275

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-37-12-10

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-37-12-10

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-12-10

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000221

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000221

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Ausführung

Drucktaster

Bauform

Rund

Tastend

Einbaubedingungen (mechanisch)

beliebig

Abdichtungsart

Membrane

Werkstoff des Bedienteils

Aluminium

Werkstoff der Kalotte

Kunststoff

Werkstoff des Frontring

Aluminium - eloxiert

Farbe des Bedienteils

gelb

Farbe des Frontringes

silber

Bruttogewicht

35 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Überhöhter Rand

Ja

Befestigungsflansch

Ja

Vollisolation

Ja

Anzahl der Kontaktelelemente, maximum

3

Mechanische Daten

Entriegelung

ohne

Mechanische Lebensdauer, minimum

10.000.000 Schaltspiele

Mechanische Lebensdauer, Befehlsgeräte

1.000.000 Schaltspiele

Betätigungshub

4 mm

Betätigungskraft, circa

1,5 N

Befestigung

Montageflansch

Anzugsdrehmoment der Schraube

0,6 Nm

Typische Betätigungskraft des Drucktasters

2 N

Betätigungshub, minimum

4 mm

Betätigungshub, maximum

5 mm

Mechanische Daten - Abmessungen

Hinweis (Einbauhöhe)

Höhe vor der Frontplatte.

Länge x Breite x Höhe

Einbaudurchmesser Ø: 22 mm

Gesamtdurchmesser

29,5 mm

Durchmesser der Tastfläche

23 mm

Durchmesser des Frontringes

29,5 mm

Einbaudurchmesser

22,3 mm

Dicke der Frontplatte, minimum

1 mm

Dicke der Frontplatte, maximum

6 mm

Rastermaß

40 x 50 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

Umgebungstemperatur

-25 ... +75 °C

Schockfestigkeit

30 g / 18 ms

Erschütterungsfestigkeit

20 g / 10 ... 150 Hz

Elektrische Daten

Maximale Schalthäufigkeit

1.000 /h

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Die Membran schützt die Taste vor Schleifstaub oder anderen breiigen, zähflüssigen Stoffen.

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:E-, N- und R-Programm
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Befehls- und Meldegeräte
wahlweise als Leuchtmelder, Druck-, Leucht-, Schlagtaster bzw. -schalter, Wahlschalter bzw. Wahltaster, Schlüsselwahlschalter bzw. Schlüsselwahltaster in Verbindung mit Kontaktelement EF bzw. RF oder Leuchtelementen und Spannungsgebern EL* bzw. RL*
Einschlägige Richtlinien:Niederspannungsrichtlinie2014/35/EU
 EMV-Richtlinie *2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 4. April 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:E, N and R program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL*
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations *2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 4, 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 06.09.2025, 15:57