schmersal_s_icon.png

Painike EDMH gb

Tuotenumero: 101006275

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
Product type description:

-
(1)DT(8)(2)Pushbutton
(1)DM(2)Pushbutton with diaphragm for dust protection
(1)DL(8)(2)Illuminated pushbutton
(1)DLM(2)Illuminated pushbutton with diaphragm for dust protection
(1)ML(2)Indicator light with flat collar
(1)MLH(2)Indicator light with high collar
(1)DP(3)(8)(2)Mushroom head impact button without latching
(1)DTP(3)(8)(2)Mushroom head impact button without latching (only N-programm)
(1)DLP(3)(8)(2)Mushroom head impact button illuminated, without latching (only N programme)
(1)DRR(3)(8)(2)Mushroom head impact button with latching, unlock by turning and pulling (pulling only in N programme)
(1)DRZ(3)(8)(2)Mushroom head impact button with latching, unlock by pulling
(1)WS21(4)(5)Selector switch with 2 positions:
(1)WT21(4)(5) Selector switch with 1 momentary position
(1)WS32(4)(5) Selector switch with 3 maintained positions
(1)WT32(4)(5) Wahlschalter mit 2 Taststellungen
(1)WST32(4)(5) Selector switch: switching, latching
(1)WTS32(4)(5)Selector switch: latching, switching
(1)SS21S(4)(5) Key-operated selector switch with 2 maintained positions
(1)ST21S(4)(5)Key-operated selector switch with 1 momentary position
(1)SS32S(4)(5)Key-operated selector switch with 3 maintained positions
(1)ST32S(4)(5) Key-operated selector switch with 2 momentary positions, left and right
(1)SST32S(4)(5) Key-operated selector switch: switching, latching
(1)STS32S(4)(5) Key-operated selector switch: latching, switching
BBlanking plug

(1)
-Command and signalling devices:
E"E" program
N"N" program
R"R" program

(2)
-Colour of button surface:
SWBlack
GBYellow
RTRed
GNGreen
WSWhite
BLBlue
GRGrey

(3)
-Head diameter of mushroom head impact button  30 mm:
3030 mm
3535 mm
4040 mm
4242 mm
4545 mm
5050 mm
5555 mm
7070 mm

(4)
-Toggle length in mm:
withoutShort toggle
.1Long toggle

(5)
-Colour of toggle:
withoutGrey
WSWhite

(6)
-Key-withdrawal position (3 positions):
1Position left
2Position middle
3Position right

(7)
-Key-withdrawal position (2 positions):
1Position left
2Position right

(8)
-Colour of diaphragm (only N programme):
withoutWhite
GR/Black
BL/Blue
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • / kalvo
  • Symbolit näkyvät selkeästi läpinäkyvän suojakalvon alta
  • 6 mm suojakaulus tahatonta kosketusta vastaan

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

Painike EDMH gb

Tuotenumero (tilausnumero)

101006275

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-10

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-10

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-10

ETIM number, version 7.0

EC000221

ETIM number, version 6.0

EC000221

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Muotoilu

Pushbutton

Design

Pyöreä

Tactile

Asennusolosuhteet (mekaaniset)

Vapaa

Sealing type

Kalvo

Ohjainten materiaali

Alumiini

Kuvun materiaali

Muovi

Eturenkaan materiaali

Alumiini - eloksoitu

Toimintaelimen väri

keltainen

Eturenkaan väri

Hopea

Bruttopaino

35 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

täytetty reuna

Kyllä

Kiinnityslaippa

Kyllä

Kokonaan eristetty

Kyllä

Number of contact elements, maximum

3

Mekaaniset tiedot

Vapautus

ilman

Mekaaninen elinikä, minimi

10.000.000 kytkentäalue

Mechanical lifetime, Command devices

1.000.000 kytkentäalue

Liikepituus

4 mm

Toimintavoima, likiarvo

1,5 N

Kiinnitys

asennusslaippa

Ruuvin kiristysvääntömomentti

0,6 Nm

Typical actuating force of the push button

2 N

Actuating stroke, minimum

4 mm

Actuating stroke, maximum

5 mm

Mekaaniset tiedot - Mitat

Note (Mounting height)

Height in front of the front panel.

Pituus x leveys x korkeus

Asennusaukko Ø: 22 mm

Kokonaishalkaisija

29,5 mm

Kosketuspinnan halkaisija

23 mm

Kauluksen halkaisija

29,5 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Etulevyn paksuus, minimi {mm}

1 mm

Etulevyn paksuus, maksimi

6 mm

Asennusväli

40 x 50 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

Ambient temperature

-25 ... +75 °C

Iskunkestävyys

30 g / 18 ms

tärinänkestävyys

20 g / 10 ... 150 Hz

Sähköiset tiedot

kytkentätaajuus

1.000 /h

Huomautus

Note (General)

The membrane protects the button against grinding dust or other pasty, viscous substances.

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:E, N and R program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices
optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL*
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive *2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, April 4, 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:E, N and R program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL*
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations *2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 4, 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 30.8.2025 22.30