schmersal_s_icon.png

Tryknapp EDMH gb

Artikelnummer: 101006275

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkttypebetegnelse:

-
(1)DT(8)(2)Nøgleknap
(1)DM(2)Taste med beskyttelsesmembran
(1)DL(8)(2)Signallampe
(1)DLM(2)Signallampe med støvbeskyttelsesmembran
(1)ML(2)Signalgiver med flad kalot
(1)MLH(2)Signalgiver med høj kalot
(1)DP(3)(8)(2)Trykafbryder uden lås
(1)DTP(3)(8)(2)Tryktast uden lås (kun N-program)
(1)DLP(3)(8)(2)Tryktast, belyst, uden lås (kun N-program)
(1)DRR(3)(8)(2)Tryktast med lås, afsikring med drejning og træk (for N-program: trækkes kun)
(1)DRZ(3)(8)(2)Tryktast med lås, afsikring med et træk
(1)WS21(4)(5)Valgtast med 2 låsestillinger
(1)WT21(4)(5) Valgtast med 1 tasteposition
(1)WS32(4)(5) Valgtast med 3 låsestillinger
(1)WT32(4)(5) Valgtast med 2 tastepositioner
(1)WST32(4)(5) Valgtast: koblende, tastende
(1)WTS32(4)(5)Valgtast: tastende, koblende
(1)SS21S(4)(5) Nøgleopereret valgafbryder med 2 låsestillinger
(1)ST21S(4)(5)Nøgleopereret valgafbryder med 1 tasteposition
(1)SS32S(4)(5)Nøgleopereret valgafbryder med 3 låsestillinger
(1)ST32S(4)(5) Nøgle-opereret valgafbryder med 2 tastepositioner, venstre og højre
(1)SST32S(4)(5) Nøgleopereret valgafbryder: koblende, tastende
(1)STS32S(4)(5) Nøgleopereret valgafbryder: tastende, koblende
BBlokeringsprop

(1)
-Betjenings- og signalapparater - R-program
EE-program
NN-program
RR-program

(2)
-Farve, tasteflade
SWSort
GBGul
RTRød
GNGrøn
WSHvid
BLBlå
GRGrå

(3)
-Hoveddiameter trykafbryder
3030 mm
3535 mm
4040 mm
4242 mm
4545 mm
5050 mm
5555 mm
7070 mm

(4)
-Håndtagslængde i mm:
udenkort håndtag
.1langt håndtag

(5)
-Håndtagsfarve
udenGrå
WSHvid

(6)
-Stilling til udtagning af nøgle (3 stillinger):
1venstre position
2midterposition
3højre position

(7)
-Stilling til udtagning af nøgle (2 stillinger):
1venstre position
2højre position

(8)
-Membranfarve (kun N-program)
udenHvid
GR/Sort
BL/Blå
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • med Membran
  • Logiksymbol under den gennemsigtige væg stadig genkendelig
  • 6 mm Kant til beskyttelse mod utilsigtet betjening

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

Tryknapp EDMH gb

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101006275

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-10

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-10

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-12-10

ETIM number, version 7.0

EC000221

ETIM number, version 6.0

EC000221

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Version

Trykknap

Konstruktionsform

Rund

Tastning

Installationsforhold (mekaniske)

vilkårlig

Forseglingstype

Membran

Materiale til operatorerne

Aluminium

Materiale til kuplen

Plastik

Frontringens materiale

Aluminium - eloxeret

Farve på betjeningsdel

Gul

Farve til frontringen

Sølv

Bruttovægt

35 g

Generelle data - egenskaber

Forhøjet kant

Ja

Monteringsflange

Ja

Fuldt isoleret

Ja

Number of contact elements, maximum

3

Mekaniske data

Sikring

uden

Mekanisk levetid, minimum

10.000.000 koblinger

Mekanisk levetid, kommandoenheder

1.000.000 koblinger

Aktuator-takt

4 mm

Aktuator kraft, cirka

1,5 N

Fastgørelse

Monteringsflange

Tilspændingsmoment skruelængde

0,6 Nm

Typical actuating force of the push button

2 N

Actuating stroke, minimum

4 mm

Actuating stroke, maximum

5 mm

Mekaniske data - afmåling

Note (Mounting height)

Height in front of the front panel.

Længde x Bredde x Højde

Monteringsdiameter Ø: 22 mm

Diameter total

29,5 mm

Diameter på tasteareal

23 mm

Diameter på frontring

29,5 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Tykkelse af frontplade, minimum

1 mm

Tykkelse af frontplade, maksimum

6 mm

Gittermål

40 x 50 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Modstand over for slag

30 g / 18 ms

Vibrationsfasthed

20 g / 10 ... 150 Hz

Elektrisk data

Koblingsfrekvens

1.000 /h

Bemærk

Bemærk (generelt)

Membranen beskytter tasten mod slibestøv eller andre tyktflydende stoffer.

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader

EU-overensstemmelseserklæring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Forklaring:Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype.
Komponentens betegnelse:E-, N-, R-Program
Type:se typenøgle
Komponentens beskrivelse:Kommandoenheder
som indikatorlamper, tryk-, lys-, slagknapper eller -kontakter, vælgerkontakter/-knapper, nøglevælgerkontakter/-knapper efter eget valg i forbindelse med kontaktelement EF resp. RF eller lyselementer og spændingsgivere EL* resp. RL*
Relevante direktiver:Lavspændingsdirektiv2014/35/EU
 EMC-direktivet *2014/30/EU
 RoHS-direktivet2011/65/EU
Anvendte standarder:EN 60947-5-1:2017
Sted og dato for udstedelsen:Wuppertal, 7. april 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Forpligtende underskrift
Philip Schmersal
Direktør
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:E, N and R program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL*
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations *2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 8, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 20.05.2025 13.25