Pulsante EDMH gb |
Pulsante EDMH gb |
Downloads
Codice: |
- | |
(1)DT(8)(2) | tasto |
(1)DM(2) | Pulsante con membrana protettiva |
(1)DL(8)(2) | Pulsante luminoso |
(1)DLM(2) | Pulsante luminoso con membrana antipolvere |
(1)ML(2) | segnalatori luminosi con calotta piatta |
(1)MLH(2) | segnalatori luminosi con calotta bombata |
(1)DP(3)(8)(2) | Pulsante a fungo senza blocco |
(1)DTP(3)(8)(2) | Pulsante a fungo, senza blocco (solo programma N) |
(1)DLP(3)(8)(2) | Pulsante a fungo illuminabile, senza blocco (solo programma N) |
(1)DRR(3)(8)(2) | Pulsante a fungo con blocco, sblocco tramite l'azione di girare e tirare (per il programma N solo tirando) |
(1)DRZ(3)(8)(2) | Pulsante a fungo con blocco, sblocco tramite l'azione di tirare |
(1)WS21(4)(5) | Selettore con 2 posizioni di arresto |
(1)WT21(4)(5) | Selettore con 1 posizione pulsante |
(1)WS32(4)(5) | Selettore con 3 posizioni di arresto |
(1)WT32(4)(5) | Selettore con 2 posizioni pulsante |
(1)WST32(4)(5) | Selettore: stabile, instabile |
(1)WTS32(4)(5) | Selettore: instabile , stabile |
(1)SS21S(4)(5) | Interruttore a selettore a chiave con 2 posizioni di arresto |
(1)ST21S(4)(5) | Interruttore a selettore a chiave con 1 posizione pulsante |
(1)SS32S(4)(5) | Interruttore a selettore a chiave con 3 posizioni di arresto |
(1)ST32S(4)(5) | Interruttore a selettore a chiave con 2 posizioni di contatto, sinistra e destra |
(1)SST32S(4)(5) | Interruttore a selettore a chiave: stabile, instabile |
(1)STS32S(4)(5) | Interruttore a selettore a chiave: instabile, stabile |
B | tappo cieco |
(1) | |
- | Programma dispositivi di comando e segnalazione: |
E | Programma E |
N | Programma N |
R | Programma R |
(2) | |
- | Colore superficie pulsante: |
SW | nero |
GB | giallo |
RT | rosso |
GN | verde |
WS | Bianco |
BL | blu |
GR | grigio |
(3) | |
- | Diametro testa pulsante a fungo: |
30 | 30 mm |
35 | 35 mm |
40 | 40 mm |
42 | 42 mm |
45 | 45 mm |
50 | 50 mm |
55 | 55 mm |
70 | 70 mm |
(4) | |
- | Lunghezza leva in mm: |
senza | nottolino corta |
.1 | Leva lunga |
(5) | |
- | Colore leva: |
senza | grigio |
WS | Bianco |
(6) | |
- | Posizione di estrazione chiave (3 posizioni): |
1 | Posizione sinistra |
2 | posizione centrale |
3 | Posizione destra |
(7) | |
- | Posizione di estrazione chiave (2 posizioni): |
1 | Posizione sinistra |
2 | Posizione destra |
(8) | |
- | Colore membrana (solo programma N): |
senza | Bianco |
GR/ | nero |
BL/ | blu |
- con membrana
- Il simbolo rimane chiaramente visibile anche dopo il posizionamento al di sotto della membrana trasparente
- 6 mm collare protettivo per prevenire contatto non intenzionale
Dati per l'ordine
Codice |
|
|
Codice articolo (codice d'ordine) |
101006275 |
|
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-10 |
|
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-10 |
|
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-12-10 |
|
ETIM number, version 7.0 |
EC000221 |
|
ETIM number, version 6.0 |
EC000221 |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Versione |
Pushbutton |
forma di costruzione |
Tonda Tactile |
condizioni di montaggio (meccanico) |
arbitrariamente |
Tipo di tenuta |
Membrana |
materiale dell'apparecchio di comando |
Alluminio |
Materiale della calotta |
materiale sintetico |
Materiale dell'anello frontale |
Aluminio - anodizzato |
Colore dell'apparecchio di comando |
giallo |
Colore dell'anello frontale |
Argento |
Peso lordo |
35 g |
Dati generali - Caratteristiche
Bordo arrotondato |
Sì |
flangia di montaggio |
Sì |
Isolamento completo: |
Sì |
Number of contact elements, maximum |
3 |
Dati meccanici
Sblocco |
senza |
Durata meccanica, minimo |
10.000.000 manovre |
Durata meccanica, dispositivi di comando |
1.000.000 manovre |
Corsa di comando |
4 mm |
Forza di azionamento, circa |
1,5 N |
Montaggio |
Flangia di montaggio |
Coppia di serraggio delle viti |
0,6 Nm |
Typical actuating force of the push button |
2 N |
Actuating stroke, minimum |
4 mm |
Actuating stroke, maximum |
5 mm |
Dati meccanici - Dimensioni
Note (Mounting height) |
Height in front of the front panel. |
Lunghezza x larghezza x altezza |
Diametro di montaggio Ø: 22 mm |
diametro totale |
29,5 mm |
diametro dela superficie del pulsante |
23 mm |
Diametro dell'anello frontale |
29,5 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Spessore della piastra frontale, minima |
1 mm |
Spessore della piastra frontale, massima |
6 mm |
Spaziatura |
40 x 50 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 |
Temperatura ambiente |
-25 ... +80 °C |
resistenza a urti |
30 g / 18 ms |
Elevata resistenza agli urti |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Dati elettrici
Frequenza di commutazione |
1.000 /h |
Osservazioni
Nota (generale) |
La membrana protegge il pulsante dalla corrosione da polveri e dalle sostanze pastose e viscide. |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Brochure
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | E, N and R programme |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
EMC-Directive * | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 7, 2020 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25.04.2025, 20:45