schmersal_s_icon.png

Basmalı buton

Ürün numarası: 101006275

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri
Product type description:

-
(1)DT(8)(2)Pushbutton
(1)DM(2)Pushbutton with diaphragm for dust protection
(1)DL(8)(2)Illuminated pushbutton
(1)DLM(2)Illuminated pushbutton with diaphragm for dust protection
(1)ML(2)Indicator light with flat collar
(1)MLH(2)Indicator light with high collar
(1)DP(3)(8)(2)Mushroom head impact button without latching
(1)DTP(3)(8)(2)Mushroom head impact button without latching (only N-programm)
(1)DLP(3)(8)(2)Mushroom head impact button illuminated, without latching (only N programme)
(1)DRR(3)(8)(2)Mushroom head impact button with latching, unlock by turning and pulling (pulling only in N programme)
(1)DRZ(3)(8)(2)Mushroom head impact button with latching, unlock by pulling
(1)WS21(4)(5)Selector switch with 2 positions:
(1)WT21(4)(5) Selector switch with 1 momentary position
(1)WS32(4)(5) Selector switch with 3 maintained positions
(1)WT32(4)(5) Wahlschalter mit 2 Taststellungen
(1)WST32(4)(5) Selector switch: switching, latching
(1)WTS32(4)(5)Selector switch: latching, switching
(1)SS21S(4)(5) Key-operated selector switch with 2 maintained positions
(1)ST21S(4)(5)Key-operated selector switch with 1 momentary position
(1)SS32S(4)(5)Key-operated selector switch with 3 maintained positions
(1)ST32S(4)(5) Key-operated selector switch with 2 momentary positions, left and right
(1)SST32S(4)(5) Key-operated selector switch: switching, latching
(1)STS32S(4)(5) Key-operated selector switch: latching, switching
BBlanking plug

(1)
-Command and signalling devices:
E"E" program
N"N" program
R"R" program

(2)
-Colour of button surface:
SWBlack
GBYellow
RTRed
GNGreen
WSWhite
BLBlue
GRGrey

(3)
-Head diameter of mushroom head impact button  30 mm:
3030 mm
3535 mm
4040 mm
4242 mm
4545 mm
5050 mm
5555 mm
7070 mm

(4)
-Toggle length in mm:
withoutShort toggle
.1Long toggle

(5)
-Colour of toggle:
withoutGrey
WSWhite

(6)
-Key-withdrawal position (3 positions):
1Position left
2Position middle
3Position right

(7)
-Key-withdrawal position (2 positions):
1Position left
2Position right

(8)
-Colour of diaphragm (only N programme):
withoutWhite
GR/Black
BL/Blue
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • ile membran
  • Saydam membran altında semboller hala belirgin bir şekilde görülür.
  • kasıt olmadan yapılan dokunmalara karşı 6 mm koruyucu conta

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

Basmalı buton

Ürün numarası (sipariş numarası)

101006275

eCl@ass Numara, Sürümü 12.0

27-37-12-10

eCl@ass Numara, Sürümü 11.0

27-37-12-10

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-37-12-10

ETIM numarası, sürüm 7.0

EC000221

ETIM numarası, sürüm 6.0

EC000221

Genel veriler

Normlar, talimatlar

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Tasarım

Pushbutton

Yapı şekli

Yuvarlak

Tactile

Yerleştirme koşulları (mekanik)

gelişigüzel

Sızdırmazlık tipi

Membranlar

Malzeme, operatörler

Aluminyum

Üst taraf malzemesi

Plastik

Ön halka malzemesi

Aluminyum - anotlu

Renk operatörler

sarı

Ön halkanın rengi

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Brüt ağırlık

35 g

Genel veriler - Özellikler

Yükseltilmiş kenar

Evet

Montaj flanşı

Evet

Tamamen yalıtılmış

Evet

Kontak elemanı sayısı, maksimum

3

Mekanik veriler

Kilit açma

yok

Mekanik ömür, minimum

10.000.000 operasyon sayısı

Mekanik hizmet ömrü, kontrol cihazları

1.000.000 operasyon sayısı

Kumanda stroku

4 mm

Hareket ettirici kuvvet, yaklaşık

1,5 N

Montaj

Montaj flanşı

Vidanın sıkma torku

0,6 Nm

Basmalı düğmenin tipik çalıştırma kuvveti

2 N

Kumanda stroku, minimum

4 mm

Kumanda stroku, maximum

5 mm

Mekanik veriler - Boyutlar

Not (montaj yüksekliği)

Height in front of the front panel.

Uzunluk x genişlik x yükseklik

Montaj deliği Ø: 22 mm

Halatın toplam

29,5 mm

Dokunmatik yüzeyin çapı

23 mm

Ön halkanın çapı

29,5 mm

Montaj deliği

22,3 mm

Ön plaka kalınlığı, minimum

1 mm

Ön plaka kalınlığı, maksimum

6 mm

Aralama

40 x 50 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP65

Ortam sıcaklığı

-25 ... +75 °C

şoka karşı direnç

30 g / 18 ms

karşı son derece dirençli

20 g / 10 ... 150 Hz

Elektriksel veriler

Maksimum anahtarlama frekansı

1.000 /h

Note

Not (genel)

The membrane protects the button against grinding dust or other pasty, viscous substances.

Dil filtresi

Adobe Reader’ın son sürümünü indirin

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:E, N and R program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices
optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL*
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive *2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, April 4, 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:E, N and R program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL*
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations *2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 4, 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 10.08.2025 03:41