Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. Posisjosbryter NY
  2. PS216

PS216

PS216 Nok S200

PS216 Nok S200

  • •hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •Konstruksjon iht. EN 50047
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS216 plunger S211

PS216 plunger S211

  • •hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •Konstruksjon iht. EN 50047
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS216 plunger S221

PS216 plunger S221

  • •hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •Konstruksjon iht. EN 50047
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS216 roller plunger R200

PS216 roller plunger R200

  • •thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Design to EN 50047
  • •plastic roller Ø 9,5 mm
  • •LED version available
Til kategori
PS216 roller plunger R201

PS216 roller plunger R201

  • •thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Design to EN 50047
  • •LED version available
  • •with stainless steel roll
Til kategori
PS216 roller plunger R210

PS216 roller plunger R210

  • •hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •Konstruksjon iht. EN 50047
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS216 roller plunger R220

PS216 roller plunger R220

  • •plastic roller Ø 9,5 mm
  • •thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Design to EN 50047
  • •LED version available
Til kategori
PS216 angle roller lever K200

PS216 angle roller lever K200

  • •hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •Konstruksjon iht. EN 50047
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS216 angle roller lever K210

PS216 angle roller lever K210

  • •hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •Konstruksjon iht. EN 50047
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS216 angle roller lever K220

PS216 angle roller lever K220

  • •hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •Konstruksjon iht. EN 50047
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS216 roller lever H200

PS216 roller lever H200

  • •hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •Konstruksjon iht. EN 50047
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS216 roller lever H202

PS216 roller lever H202

  • •with brass roller
  • •thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Design to EN 50047
  • •LED version available
Til kategori
PS216 roller lever H230

PS216 roller lever H230

  • •thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Design to EN 50047
  • •LED version available
  • •Lever length 28 mm
Til kategori
PS216 roller lever H236

PS216 roller lever H236

  • •thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Design to EN 50047
  • •LED version available
  • •Lever length 28 mm
Til kategori
PS216 roller lever N200

PS216 roller lever N200

  • •Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
  • •Konstruksjon iht. EN 50047
  • •lengden er justerbar i trinn på 2 mm
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS216 roller lever N206

PS216 roller lever N206

  • •Lever length 24 to 66 mm
  • •Lever angle adjustable in 15° steps
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • •Design to EN 50047
  • •length adjustable in 2 mm steps
  • •LED version available
Til kategori
PS216 roller lever N210

PS216 roller lever N210

  • •Lever length 24 to 66 mm
  • •Lever angle adjustable in 15° steps
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • •Design to EN 50047
  • •length adjustable in 2 mm steps
  • •LED version available
Til kategori
PS216 rod lever J200

PS216 rod lever J200

  • •bare for posisjoneringsgjøremål
  • •Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
  • •Konstruksjon iht. EN 50047
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS216 angle roller lever K230

PS216 angle roller lever K230

  • •hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •Konstruksjon iht. EN 50047
  • •Aktivering fra bunnen parallelt med bryteren, derfor bare egnet for små maskinhus.
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS216 angle roller lever K240

PS216 angle roller lever K240

  • •hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •Konstruksjon iht. EN 50047
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori
PS216 angle roller lever K250

PS216 angle roller lever K250

  • •hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
  • •Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • •Konstruksjon iht. EN 50047
  • •Aktivering fra bunnen parallelt med bryteren, derfor bare egnet for små maskinhus.
  • •Lysdiodeversjon tilgjengelig
Til kategori