Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. Trygg bryting og overvåking
  2. Sikkerhetslysgardiner, sikkerhetslysgitre

Sikkerhetslysgardiner, sikkerhetslysgitre

Sikkerhetslysgardiner

Sikkerhetslysgardiner

Til kategori
Sikkerhetslysgitre

Sikkerhetslysgitre

Til kategori
EX sikkerhetslysgardin/lysgitter

EX sikkerhetslysgardin/lysgitter

Til kategori
Tilbehør

Tilbehør

Til kategori

SIKKERHETSLYSGARDINER FOR SIKRING AV FARLIGE STEDER

Jo nærmere de tilstøtende lysstrålene ligger hverandre, desto mer nøyaktig er deteksjonsevnen til berøringsfrie sikkerhetsanordninger (BWS). Denne avstanden er minst ved en såkalt lysgardin. Dette er et flerstrålesystem med en oppløsning på < 40 mm, som - i motsetning til lysgitter eller lysbarrierer - også er i stand til å registrere mindre objekter som forstyrrer beskyttelsesfeltet, for eksempel hender eller enkeltfingre. I henhold til DIN EN ISO 13855 er de biometriske dataene for fingerbeskyttelse fastsatt til 14 mm, for håndgjenkjenning til 30 mm osv.

SIKKERHETSLYSFOLDER I SLC-SERIEN

Sikkerhetslysgardiner i SLC-serien sikrer enkeltstående farlige steder og hele fareområder i ulike bruksområder. Dette omfatter robotceller, presser, palleteringsanlegg, trykkstøpemaskiner osv. Lysgardinene er tilgjengelige i ulike utførelser for hånd- og fingersikring og har tilsvarende oppløsning (14 eller 30 mm). Standardvariantene har i tillegg beskyttelsesklasse IP67, og er dermed støvtette og beskyttet ved midlertidig nedsenking. I tillegg tilbyr Schmersal-gruppen lysgardinene i SLC-serien med økt beskyttelsesklasse IP69K. Disse forblir beskyttet selv ved inntrengning av vann under høytrykks- eller dampstrålerengjøring.

EKSTRA FUNKSJONER PÅ SIKKERHETSLYSGARDINER: BLANKING OG MUTING

Sikkerhetslysgardinene fra Schmersal er tilgjengelige med forskjellige funksjoner. Dette inkluderer blanking for å utelate utvalgte områder av beskyttelsesfeltet, samt muting for målrettet overstyring av sikkerhetsanordningen. Disse funksjonene brukes når materialer tilføres maskinen, arbeidsstykker trenger inn i beskyttelsesfeltet for bearbeiding eller produkter må tas ut. Ved hjelp av tilbehør og passende sikkerhetsmodul som evalueringsenhet kan hver lysgardin utvides til et komplett sikkerhetssystem.