schmersal_s_icon.png

AZ/AZM 200-B30-RTAG1P20

Numer katalogowy: 101186144

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
  • Obsługiwane jedną ręką wyjście awaryjne
    nawet przy braku zasilania
  • Aktywator do osłon uchylnych
  • Aktywator ze sprężyną powrotną
  • Łatwe i intuicyjne użytkowanie
  • Brak ryzyka obrażeń ze strony wystającego aktywatora
  • Nie są wymagane dodatkowe klamki
  • Nie wystaje w otworze drzwiowym
  • dostępne różne klamki
  • Większa stabilność mechaniczna

Klucz zamówieniowy

Uwaga (możliwość dostawy)

Niedostępne!

Oznaczenie typu produktu

AZ/AZM 200-B30-RTAG1P20

Numer artykułu (Numer katalogowy)

101186144

EAN (European Article Number)

4030661325910

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Certyfikaty - Normy

uwaga

Certyfikacja w połączeniu z AZ/AZM 200

Właściwości ogólne

Materiał obudowy

Metal

Materiał aktywatora

odlew cynkowy

Materiał części roboczych

Aluminium, pokryte tworzywem sztucznym

Materiał wyjścia awaryjnego

Metal, pokryty plastikiem

Ciężar brutto

1 467 g

Dane ogólne - właściwości

Wyjście awaryjne

Tak

Czujnik zamknięcia osłony

Tak

Dane mechaniczne

Uchwyt

klamka

Żywotność mechaniczna, najmniejszy

1 000 000 operacji

Ogranicznik drzwiowy

Po prawej stronie

Siła ryglowania zgodnie z EN ISO 14119

2 000 N

Siła ryglowania, maksimum

2 600 N

Aktywator zamontowany

Na zewnątrz

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość aktywatora

60 mm

Szerokość aktywatora

115 mm

Wysokość aktywatora

115 mm

Długość wyjścia awaryjnego

60 mm

Szerokość wyjście awaryjne

115 mm

Wysokość wyjście awaryjne

115 mm

Zakres dostawy

Zakres dostawy

Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno: Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno.

103016781 AZ/AZM201-B30-RTAG1P20
  • Obsługiwane jedną ręką wyjście awaryjne
    nawet przy braku zasilania
  • Aktywator do osłon uchylnych
  • Łatwe i intuicyjne użytkowanie
  • Brak ryzyka obrażeń ze strony wystającego aktywatora
  • Nie są wymagane dodatkowe klamki
  • Nie wystaje w otworze drzwiowym

EU Conformity Declaration
Deklaracja zgodności UE LOG_COM_lo1de01s
Oryginał



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Niemcy
Internet: www.schmersal.com
Wyjaśnienie:Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji.
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego:AZ 200
Typ:patrz klucz zamówieniowy
Opis elementu konstrukcyjnego:Wyłącznik bezpieczeństwa dla​ funkcji​ bezpieczeństwa​
Odnośne dyrektywy:Dyrektywa maszynowa2006/42/EG
 Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej2014/30/EU
 Dyrektywa RoHS2011/65/EU
Zastosowane normy:EN 60947-5-3:2013
ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 część 1-7:2010
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Jednostka notyfikowana do badania typu:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Nr ident.: 0035
Certyfikat badania typu WE:01/205/5122.02/20
Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Miejscowość i data wystawienia:Wuppertal, 26. lutego 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Prawnie wiążący podpis
Philip Schmersal
Dyrektor

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 14.05.2025, 03:35