schmersal_s_icon.png

AZ/AZM 200-B30-RTAG1P20

Artikelnummer: 101186144

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Én-håndet nødudgang,
    selv i tilstand uden strøm
  • Aktuator for hængslede afskærmninger
  • Aktuator med returfjeder
  • Let og intuitivt brug
  • Ingen chance for skade fra fremstikkende aktuator
  • Ingen supplerende dørhåndtag påkrævet
  • Stikker ikke frem ind i døråbningen
  • Forskellige håndtag tilgængelige
  • større mekanisk stabilitet

Bestillings data

Tip (leveringsdygtighed)

Leveres ikke længere!

Produkttypebetegnelse

AZ/AZM 200-B30-RTAG1P20

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101186144

EAN (European Article Number)

4030661325910

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Godkendelser - Forskrifter

Bemærk

Certificering i forbindelse med enhederne AZ/AZM 200

Globale egenskaber

Materiale til kapsling

Metal

Materiale til aktuatoren

zink sprøjtestøbt

Materiale til operatorerne

Aluminium, kunststofbeklædt

Materiale til monteringsskruer

Metal, plastbeklædt

Bruttovægt

1.467 g

Generelle data - egenskaber

Nødudgang

Ja

Dørsensor

Ja

Mekaniske data

Greb

Dørgreb

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 koblinger

Døranslag

Højre

Låsestyrke til EN ISO 14119

2.000 N

Låsestyrke, maksimum

2.600 N

Aktuator monteret

Udenfor

Mekaniske data - afmåling

Længde på aktuatoren

60 mm

Aktuatorens bredde

115 mm

Højde af aktuator

115 mm

Længde på nødåbning

60 mm

Bredde på nødåbning

115 mm

Højde på nødåbning

115 mm

Inkluderet

Inkluderet

Sikkerhedsafbryder/-låsning og aktiveringsenhed bestilles separat.

103016781 AZ/AZM201-B30-RTAG1P20
  • Én-håndet nødudgang,
    selv i tilstand uden strøm
  • Aktuator for hængslede afskærmninger
  • Let og intuitivt brug
  • Ingen chance for skade fra fremstikkende aktuator
  • Ingen supplerende dørhåndtag påkrævet
  • Stikker ikke frem ind i døråbningen

EU-overensstemmelseserklæring
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZ 200
Type:See ordering code
Description of the component:Safety Switch for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 parts 1-7:2010
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5122.02/20
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, February 26, 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 26.03.2025 09.25