Blokady elektromagnetyczne

EX-AZM 170

EX-AZM 170


  • Ochrona przeciwwybuchowa dla stref ATEX 2 i 22
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
  • duża siła ryglująca
  • Zwolnienie ręczne
  • 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5

Do kategorii
EX-AZM 161

EX-AZM 161


  • Ex-Strefa 22
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • 130 mm x 114 mm x 30 mm
  • Siła ryglująca 2000N
  • 6 Zestyki
  • Zwolnienie ręczne
  • blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
  • wloty kablowe 4 M 16 x 1.5

Do kategorii
EX-AZM 415

EX-AZM 415


  • Ex-Strefa 22
  • Obudowa metalowa
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • Siła ryglująca 3500N
  • 2 wyłączniki w jednej obudowie
  • regulowalny zatrzask kulkowy do 400 N
  • blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
  • Łatwe otwarcie naprężonych drzwi dzięki zastosowaniu dźwigni kątowej
  • 2 wloty kablowe M 20 x 1.5

Do kategorii
EX-AZM 300

EX-AZM 300


  • Ochrona przeciwwybuchowa dla stref ATEX 2 i 22
  • Technologia RFID dla opartej na potrzebach uzytkownika ochrony przed manipulacjami
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Odpowiednia dla montażu w systemach profilowych
  • 3 różne kierunki aktywacji
  • odpowiednie dla osłon uchylnych i przesuwnych
  • Łączenie szeregowe

Do kategorii
Obszar stosowania:
Elektromagnetyczne blokady bezpieczeństwa typoszeregu AZM, działające w połączeniu z elementami sterującymi maszyny, np. modułami kontroli ruchu lub modułami z układem zegarowym, zapewniają, że otwarcie osłon bezpieczeństwa nie będzie możliwe do momentu zaniku warunków niebezpiecznych (np. ruchów dobiegowych).

Elektromagnetyczne blokady bezpieczeństwa używane są także w przypadkach, w których otwarcie osłony bezpieczeństwa stanowi niedopuszczalną ingerencję osób nieupoważnionych w proces produkcji.


Budowa i zasada działania:
W elektromagnetycznych blokadach bezpieczeństwa typoszeregu AZM blok kontaktów nie jest fizycznie połączony z aktywatorem, ale funkcjonalnie uruchamiany przy zamykaniu i otwieraniu osłony. Gdy osłona bezpieczeństwa jest otwierana w stanie niezablokowanym, aktywator jest oddzielany od blokady bezpieczeństwa. W trakcie tego procesu następuje zmiana stanu zestyków na przeciwny.

Ryglowanie jest realizowane za pomocą trzpienia w taki sposób, że aktywatora nie można wyciągnąć z blokady. Obwód sterujący maszyny może być uruchomiony jedynie po wprowadzeniu aktywatora do blokady i ustawieniu trzpienia blokującego w pozycji zablokowania, kontrolowanej przez odpowiedni zestyk.

Dostępne są dwa tryby ryglowania. W przypadku trybu „ryglowania sprężyną” trzpień ryglujący jest przytrzymywany w blokadzie przez sprężynę. Po podaniu napięcia na cewkę elektromagnesu następuje odryglowanie i otwarcie zestyków NC. W tym momencie można otworzyć osłonę bezpieczeństwa. W przypadku „ryglowania napięciem"
1) sposób działania ulega odwróceniu.

Blokady elektromagnetyczne EX-AZM 161, 170 i 415 wyposażone są w zabezpieczenia przeciwko nieprawidłowemu zaryglowaniu. W zależności od typu urządzenia możliwe jest również indywidualne kodowanie aktywatora.

Elektromagnetyczne blokady bezpieczeństwa mogą być montowane w dowolnej wymaganej pozycji montażowej. Elektromagnetyczne blokady bezpieczeństwa wykonywane są w stopniu ochrony IP 54, IP 65 lub IP 67.


1) Blokady te mogą być używane jedynie po dokładnej analizie ryzyka wypadków, ponieważ osłona bezpieczeństwa może w tym wypadku być natychmiast otwarta w razie awarii zasilania elektrycznego!