IFL 15-30L-10TP-2130-2 5,0M
IFL 15-30L-10TP-2130-2 5,0M
Downloads
Oznaczenie typu produktu: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8) |
(1) | |
10 | Odległość wyłączania 10 mm |
15 | Odległość wyłączania 15 mm |
(2) | |
30 | walec, gwint M30, metal |
300 | walec, gwint M30, tworzywo sztuczne |
(3) | |
bez | Konstrukcja standardowa |
M | miniaturowa obudowa |
L | Długa obudowa |
(4) | |
01 | Zestyk normalnie zamkniety (NC) |
10 | Zestyk normalnie otwarty (NO) |
10/01 | Zestyk NO / zestyk NC z komorą kablową |
11 | Zestyk NO / zestyk NC antywalentne |
(5) | |
bez | Kabel |
ST | wtyczka |
T | Wyprowadzenie przewodu z tulejką |
D | DC 2-przewodowe |
(6) | |
bez | Standardowa wersja konektora |
2 | Alternatywna wersja konektora |
(7) | |
N | typ n |
P | typ p |
(8) | |
1310 | Możliwość stosowania do +110°C (tylko dla prądu przemiennego AC) |
2130 | Maks. +130°C, bez wyświetlacza LED stanu przełączania |
1766 | Możliwość stosowania do +110°C (tylko dla typu p lub typu n) |
- Konstrukcja M30
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
IFL 15-30L-10TP-2130-2 5,0M |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101149484 |
EAN (European Article Number) |
4030661151892 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
CCC |
Właściwości ogólne
Normy |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Obudowa |
walec, gwint |
Warunki montażu (mechaniczne) |
nie wpuszczany |
Materiał obudowy |
Mosiądz |
Materiał powłoki obudowy |
niklowany |
Obszar aktywny |
Tworzywo |
Materiał mocowania przyłączy |
tworzywo termoplastyczne |
Ciężar brutto |
120 g |
Dane ogólne - właściwości
Zintegrowany wskaźnik, status |
Nie |
Tulejka przewodu |
Tak |
Liczba żył przewodu |
3 |
Dane mechaniczne
Moment dokręcania nakrętek, maksimum |
30 Nm |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Odległość wyłączania |
15 mm |
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu |
5 m |
Konektor |
Kabel |
Przekrój żyły |
0,34 mm2 |
Materiał płaszcza kabla |
Thermoflex 155 |
Dane mechaniczne - Wymiary
Gwint ISO czujnika |
M30 |
Schlüsselweite |
36 SW |
Długość czujnika |
98 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +130 °C |
Ocena zabezpieczenia |
0 |
Dane elektryczne
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
1,8 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 30 VDC |
Prąd znamionowy |
200 mA |
Element przełączający |
Zestyk normalnie otwarty (NO) |
Zintegrowany obwód ochronny |
ochrona przed zakłóceniami indukcyjnymi z zabezpieczeniem przed odwróceniem biegunów |
Częstotliwość wyłączania, ok. |
60 Hz |
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
Spadek napięcia Ud, maksimum |
1,2 V |
Prąd dla spadku napięcia Ud |
0,2 A |
Wykonanie |
typ p |
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj) |
Zacisk H 30 wchodzi w zakres dostawy |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi (dodatek/instrukcja skrócona)
Deklaracja zgodności WE
Certyfikat CCC
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 26.04.2024, 05:04