MZM 100
- Automatyczne zatrzaśnięcie
- Blokady elektromagnetyczne z nowatorską i unikalną zasadą działania.
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Bezkontaktowy i kodowany system elektroniczny
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Maks. długość łańcucha czujników 200 m
- 3 diody LED pokazujące stan pracy
- Technologia czujnikowa pozwala na przesunięcie aktywatora w stosunku do blokady o ± 5 mm w pionie i ± 3 mm w poziomie
- Inteligentna diagnostyka
- Okablowanie szeregowe z diagnostyką
- Opatentowane
Oznaczenie typu produktu: MZM 100 (1) (2)-(3)(4)(5)-A |
(1) | |
bez | Kontrola zaryglowania > |
B | Aktywator monitorowany |
(2) | |
ST | Konektor M12, 8-polowy |
(3) | |
1P2P | Szeregowe wyjście diagnostyczne i 2 wyjścia bezpieczeństwa, typu p |
(4) |
(5) |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
Siła zatrzasku
Siła zatrzasku, maksimum
Siła zatrzasku, minimalne
Aktywator monitorowany
Zatrzaskiwanie
Diagnostyka szeregowa
Elementy systemu
Akcesoria
MZM 100 TARGET
- do zmiany siły zatrzaskiwania
- możliwa do ustawienia w stopniach po ok. 10N w zakresie od około 30N do 100N
aktywator