RF-AZ/AZM 200-B30-SZ
Numer katalogowy:
103001074
RF-AZ/AZM 200-B30-SZ
Numer katalogowy:
103001074
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
- umożliwia późniejsze zamontowanie zintegrowanej blokady serwisowej
- Nadaje się do istniejących systemów aktywatorów B30
- Blokada serwisowa z 3 okrągłymi otworami
- Do złożonych instalacji
- Zapobiega aktywacji wyłącznika
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
RF-AZ/AZM 200-B30-SZ |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
103001074 |
EAN (European Article Number) |
4030661421698 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Właściwości ogólne
Materiał obudowy |
Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym |
Ciężar brutto |
g |
Dane ogólne - właściwości
Blokada serwisowa zintegrowane |
Tak |
Dane mechaniczne
Aktywator zamontowany |
Na zewnątrz |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość aktywatora |
60 mm |
Szerokość aktywatora |
115 mm |
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
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 06.05.2024, 22:41