SH-440-ER-02
Numer katalogowy:
103026833
SH-440-ER-02
Numer katalogowy:
103026833
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
SH-440-ER-02 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
103026833 |
EAN (European Article Number) |
4030661517131 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Właściwości ogólne
Materiał obudowy |
Poliwęglan |
Materiał nasadek końcowych |
V4A |
Ciężar brutto |
3 100 g |
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu |
10 m |
Konektor |
Dławica kablowa wbudowana na stałe |
Konektor, odbiornik |
Konektor M12, 8-polowy |
Konektor, nadajnik |
Konektor M12, 4-polowy |
Dane mechaniczne - Wymiary
Wysokość, minimalne |
500 mm |
Wysokość, maksimum |
890 mm |
Średnica rury ochronnej |
50 mm |
Średnica nasadek końcowych |
60 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP69 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Certyfikat ECOLAB
Broszura
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 14.05.2024, 05:00