SLC440-ER-0170-14-01
SLC440-ER-0170-14-01
Oznaczenie typu produktu: SLC440-ER-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
0170 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 170 mm |
0250 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 250 mm |
0330 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 330 mm |
0410 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 410 mm |
0490 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 490 mm |
0570 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 570 mm |
0650 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 650 mm |
0730 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 730 mm |
0810 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 810 mm |
0890 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 890 mm |
0970 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 970 mm |
1050 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 1050 mm |
1130 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 1130 mm |
1210 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 1210 mm |
1290 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 1290 mm (tylko dla rozdzielczości 30 mm, 50 mm) |
1370 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 1370 mm (tylko dla rozdzielczości 30 mm, 50 mm) |
1450 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 1450 mm (tylko dla rozdzielczości 30 mm, 50 mm) |
1530 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 1530 mm (tylko dla rozdzielczości 30 mm, 50 mm) |
1610 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 1610 mm (tylko dla rozdzielczości 30 mm, 50 mm) |
1690 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 1690 mm (tylko dla rozdzielczości 30 mm, 50 mm) |
1770 | Wysokość obszaru zabezpieczanego 1770 mm (tylko dla rozdzielczości 30 mm, 50 mm) |
(2) | |
14 | Rozdzielczość 14 mm, Zasięg 0,3 m ... 7 m |
30 | Rozdzielczość 30 mm, Zasięg 0,3 m ... 10 m |
(3) | |
Rozdzielczość 14 mm, Zasięg 3 m ... 10 m | |
01 | Rozdzielczość 30 mm, Zasięg 4 m ... 20 m |
- Kategoria bezpieczeństwa 4 wg IEC 61496-1
- Stan i diagnostyka za pomocą aplikacji z Bluetooth
- Zintegrowana aktywna funkcja pozycjonowania
- Blanking: stały/ruchomy
- Podwójny reset
- Zintegrowane sterowanie zestyków
- Kodowanie promienia
- Bezpieczeństwo procesowe z najwyższą dostępnością
- Przyjazne dla użytkownika ustawienie parametrów, bez uzycia narzędzi
- Opcjonalnie stopień ochrony IP69 z obudową ochronną (akcesoria)
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
SLC440-ER-0170-14-01 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101216615 |
EAN (European Article Number) |
4030661409016 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Certyfikaty - Normy
|
TÜV cULus ECOLAB |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Uwaga (Wersja oprogramowania) |
as of 2021 Version 3.1 |
Materiał obudowy |
Aluminium |
Czas reakcji, maksimum |
10 ms |
Ciężar brutto |
530 g |
Maksymalna moc transmisji Bluetooth |
2 µW |
Częstotliwość transmisji Bluetooth |
2.400 … 2.483 GHz |
Poziom emisji promieniowania zgodnie z normą EN 12198-1 |
Category 0 |
Etykietowanie grup ryzyka systemów lamp zgodnie z normą EN 62471 |
free group |
Dane ogólne - właściwości
Reset ręczny |
Tak |
Zintegrowany regulacja styczników |
Tak |
Kodowanie promienia |
Tak |
Funkcja wygaszania |
Tak |
Wyświetlacz 7-segmentowy |
Tak |
Zintegrowany wskaźnik, status |
Tak |
Zintegrowany wskaźnik, diagnostyka |
Tak |
Bluetooth |
Tak |
Liczba bezpiecznych wyjść cyfrowych |
2 |
Liczba promieni |
16 |
Klasyfikacja
Normy, przepisy |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, up to |
e |
Kategoria zgodnie z EN ISO 13849 |
4 |
Wartość PFH |
5,14 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Żywotność |
20 Rok(lata) |
Kategoria bezpieczeństwa wg IEC 61496-1 |
4 |
Dane mechaniczne
Zdolność wykrywania obiektów testowych przy v = 1,6 m/s |
14 mm |
Wysokość obszaru zabezpieczanego |
170 mm |
Wysokość obszaru zabezpieczanego, minimum |
3 mm |
Zasięg, obszar zabezpieczany, minimum |
0,3 m |
Zasięg, Obszar zabezpieczany, maksimum |
7 m |
Note |
Reduction in range by 10% at an ambient temperature of -25°C |
Długość fali czujników |
880 nm |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Konektor |
Konektor, odbiornik |
Konektor M12, 8-polowy |
Konektor, nadajnik |
Konektor M12, 4-polowy |
Długość podłączanego przewodu, maksimum |
100 m |
Przyłącze (mechaniczne) |
with metal thread |
Dane mechaniczne - Wymiary
Wysokość nadajnika |
251 mm |
Wysokość odbiornika |
261 mm |
Długość czujnika |
33 mm |
Szerokość czujnika |
27,8 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz |
odporność na uderzenie |
10 g, 16 ms, to EN 60028-2-29 |
Ocena zabezpieczenia |
III |
Dane elektryczne
Operating voltage |
24 VDC -10 % / +10 % |
|
Rated operating voltage |
24 VDC |
|
Prąd znamionowy, Nadajnik |
200 mA |
|
|
700 mA |
Electrical data - Control inputs
Oznaczenie, wejścia kontrolne |
Release/restart and Restart 2 |
Progi przełączania |
11 … 30 V (HIGH) 0 … 2 V (LOW) |
Prąd roboczy |
3 … 10 mA (HIGH) 0 … 2 mA (LOW) |
Czas uruchamiania dla ręcznego startu |
50 … 1500 ms |
uwaga |
signal transmission in case of falling edge |
Electrical data - Control inputs EDM
Oznaczenie, stycznik steruje EDM (pętle sprzężenia zwrotnego) |
Contactor control |
Progi przełączania |
11 … 30 V (HIGH) 0 … 2 V (LOW) |
Prąd roboczy |
3 … 10 mA (HIGH) 0 … 2 mA (LOW) |
Czas reakcji urządzeń zewnętrznych, maks |
500 ms |
Electrical data - Safety digital outputs
Oznaczenie, wyjścia bezpieczeństwa |
OSSD 1 and OSSD 2 |
Prąd wyjściowy (bezpieczne wyjście), maksimum |
0,25 A |
Wyjście bezpieczne |
OSSD, short-circuit proof, p-type |
Prąd szczątkowy |
1 mA |
Test pulse interval, typical |
750 ms |
Test pulse duration, maximum |
0,1 ms |
Klasyfikacja ZVEI CB24I, źródło |
C3 |
Klasyfikacja ZVEI CB24I, ujście |
C1 C2 C3 |
Pojemność obciążenia, maksimum |
2,2 µF |
Indukcyjność obciążenia, maksimum |
2 H |
uwaga |
The load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element). |
Napięcie przełączania |
15 … 26.4 V (HIGH) 0 … 2 V (LOW) |
uwaga |
According to EN 61131-2 |
uwaga |
In case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state. |
Rezystancja, maksimum |
2,5 Ω |
Wskaźnik stanu - LED 01
Stan diody LED |
OSSD ON, OSSD OFF, restart, signal reception, blanking, information, Bluetooth |
Pozycja LED |
Receiver |
Wskaźnik stanu - LED 02
Stan diody LED |
transmitting and status |
Pozycja LED |
Emitter |
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne) |
automatic mode, restart interlock, double reset, contactor control, beam blanking fixed and floating, beam coding A |
Układ zestyków
Złącze |
Receiver |
STYK 1 |
Release/restart interlock Acknowledgement restart interlock |
STYK 2 |
24 VDC power supply |
STYK 3 |
OSSD 1 Safety output 1 |
STYK 4 |
OSSD 2 Safety output 2 |
STYK 5 |
Restart 2 Acknowledgement restart interlock 2 |
STYK 6 |
DOUT Operating Mode |
STYK 7 |
0 VDC power supply |
STYK 8 |
Contactor control Input EDM |
Złącze |
Emitter |
STYK 1 |
24 VDC power supply |
STYK 2 |
COD1 Coding 1 |
STYK 3 |
0 VDC power supply |
STYK 4 |
COD2 Coding 2 |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
Zestaw z 2 kątownikami montażowymi |
Akcesoria
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwa |
SRB-E 301 |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Certyfikat testu BG
Certyfikat UL
Certyfikat ECOLAB
Broszura
Biblioteka/Library SISTEMA-VDMA
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Przykład okablowania
Układ zestyków
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Germany |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Series SLC440 Series SLG440 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety light curtain / Safety light grid |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Radio Equipment Regulations | 2017 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Approved body for Type Examination: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20 45141 Essen ID n°: 0044 |
Type examination certificate: | 44 205 16019910 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Mühldorf, September 5, 2022 |
![]() | ![]() |
Authorised signature Klaus Schuster Managing Director | Authorised signature Christian Spranger Managing Director |
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Germany |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | Series SLC440 Series SLG440 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety light curtain / safety light grid |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RED-Directive | 2014/53/EU | |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Notified body for Type Examination: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20, 45141 Essen ID n°: 0044 |
EC-Type Examination Certificate: | 44 205 16019910 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Mühldorf, March 2, 2021 |
![]() | ![]() |
Authorised signature Klaus Schuster Managing Director | Authorised signature Christian Spranger Managing Director |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 03.07.2025, 09:32