schmersal_s_icon.png

SLC440-ER-0490-14-H1

Numer katalogowy: 103039581

Oznaczenie typu produktu:
SLC440-ER-(1)-(2)-(3)

(1)
0170Wysokość obszaru zabezpieczanego 170 mm
0250Wysokość obszaru zabezpieczanego 250 mm
0330Wysokość obszaru zabezpieczanego 330 mm
0410Wysokość obszaru zabezpieczanego 410 mm
0490Wysokość obszaru zabezpieczanego 490 mm
0570Wysokość obszaru zabezpieczanego 570 mm
0650Wysokość obszaru zabezpieczanego 650 mm
0730Wysokość obszaru zabezpieczanego 730 mm
0810Wysokość obszaru zabezpieczanego 810 mm
0890Wysokość obszaru zabezpieczanego 890 mm
0970Wysokość obszaru zabezpieczanego 970 mm
1050Wysokość obszaru zabezpieczanego 1050 mm
1130Wysokość obszaru zabezpieczanego 1130 mm
1210Wysokość obszaru zabezpieczanego 1210 mm
1290Wysokość obszaru zabezpieczanego 1290 mm (tylko dla rozdzielczości 30 mm, 50 mm)
1370Wysokość obszaru zabezpieczanego 1370 mm (tylko dla rozdzielczości 30 mm, 50 mm)
1450Wysokość obszaru zabezpieczanego 1450 mm (tylko dla rozdzielczości 30 mm, 50 mm)
1530Wysokość obszaru zabezpieczanego 1530 mm (tylko dla rozdzielczości 30 mm, 50 mm)
1610Wysokość obszaru zabezpieczanego 1610 mm (tylko dla rozdzielczości 30 mm, 50 mm)
1690Wysokość obszaru zabezpieczanego 1690 mm (tylko dla rozdzielczości 30 mm, 50 mm)
1770Wysokość obszaru zabezpieczanego 1770 mm (tylko dla rozdzielczości 30 mm, 50 mm)

(2)
14Rozdzielczość 14 mm, Zasięg 0,3 m ... 7 m
30Rozdzielczość 30 mm, Zasięg 0,3 m ... 10 m

(3)
 Rozdzielczość 14 mm, Zasięg 3 m ... 10 m
01Rozdzielczość 30 mm, Zasięg 4 m ... 20 m
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • Kategoria bezpieczeństwa 4 wg IEC 61496-1
  • Stan i diagnostyka za pomocą aplikacji z Bluetooth
  • Zintegrowana aktywna funkcja pozycjonowania
  • Blanking: stały/ruchomy
  • Podwójny reset
  • Zintegrowane sterowanie zestyków
  • Kodowanie promienia
  • Bezpieczeństwo procesowe z najwyższą dostępnością
  • Przyjazne dla użytkownika ustawienie parametrów, bez uzycia narzędzi
  • Opcjonalnie stopień ochrony IP69 z obudową ochronną (akcesoria)

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

SLC440-ER-0490-14-H1

Numer artykułu (Numer katalogowy)

103039581

EAN (European Article Number)

4030661551722

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

TÜV

cULus

ECOLAB

Właściwości ogólne

Normy

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Uwaga (Wersja oprogramowania)

as of 2021 Version 3.1

Materiał obudowy

Aluminium

Czas reakcji, maksimum

10 ms

Maksymalna moc transmisji Bluetooth

2 µW

Częstotliwość transmisji Bluetooth

2.400 … 2.483 GHz

Poziom emisji promieniowania zgodnie z normą EN 12198-1

Category 0

Etykietowanie grup ryzyka systemów lamp zgodnie z normą EN 62471

free group

Dane ogólne - właściwości

Reset ręczny

Tak

Zintegrowany regulacja styczników

Tak

Kodowanie promienia

Tak

Funkcja wygaszania

Tak

Wyświetlacz 7-segmentowy

Tak

Zintegrowany wskaźnik, status

Tak

Zintegrowany wskaźnik, diagnostyka

Tak

Bluetooth

Tak

Liczba bezpiecznych wyjść cyfrowych

2

Liczba promieni

48

Klasyfikacja

Normy, przepisy

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Performance Level, up to

e

Kategoria zgodnie z EN ISO 13849

4

Wartość PFH

5,14 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL)

3

Żywotność

20 Rok(lata)

Kategoria bezpieczeństwa wg IEC 61496-1

4

Dane mechaniczne

Zdolność wykrywania obiektów testowych przy v = 1,6 m/s

14 mm

Wysokość obszaru zabezpieczanego

490 mm

Wysokość obszaru zabezpieczanego, minimum

3 mm

Zasięg, obszar zabezpieczany, minimum

3 m

Zasięg, Obszar zabezpieczany, maksimum

10 m

Note

Reduction in range by 10% at an ambient temperature of -25°C

Długość fali czujników

850 nm

Mechanical data - Connection technique

Konektor

Konektor

Konektor, odbiornik

Konektor M12, 8-polowy

Konektor, nadajnik

Konektor M12, 4-polowy

Długość podłączanego przewodu, maksimum

100 m

Przyłącze (mechaniczne)

with metal thread

Dane mechaniczne - Wymiary

Wysokość nadajnika

571 mm

Wysokość odbiornika

581 mm

Długość czujnika

33 mm

Szerokość czujnika

27,8 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP67

Ambient temperature

-25 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6

10 … 55 Hz

odporność na uderzenie

10 g, 16 ms, to EN 60028-2-29

Ocena zabezpieczenia

III

Dane elektryczne

Operating voltage

24 VDC -10 % / +10 %

Rated operating voltage

24 VDC

Prąd znamionowy, Nadajnik

200 mA

Prąd znamionowy, Odbiornik

700 mA

Electrical data - Control inputs

Oznaczenie, wejścia kontrolne

Release/restart and Restart 2

Progi przełączania

11 … 30 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

Prąd roboczy

3 … 10 mA (HIGH)

0 … 2 mA (LOW)

Czas uruchamiania dla ręcznego startu

50 … 1500 ms

uwaga

signal transmission in case of falling edge

Electrical data - Control inputs EDM

Oznaczenie, stycznik steruje EDM (pętle sprzężenia zwrotnego)

Contactor control

Progi przełączania

11 … 30 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

Prąd roboczy

3 … 10 mA (HIGH)

0 … 2 mA (LOW)

Czas reakcji urządzeń zewnętrznych, maks

500 ms

Electrical data - Safety digital outputs

Oznaczenie, wyjścia bezpieczeństwa

OSSD 1 and OSSD 2

Prąd wyjściowy (bezpieczne wyjście), maksimum

0,25 A

Wyjście bezpieczne

OSSD, short-circuit proof, p-type

Prąd szczątkowy

1 mA

Test pulse interval, typical

750 ms

Test pulse duration, maximum

0,1 ms

Klasyfikacja ZVEI CB24I, źródło

C3

Klasyfikacja ZVEI CB24I, ujście

C1

C2

C3

Pojemność obciążenia, maksimum

2,2 µF

Indukcyjność obciążenia, maksimum

2 H

uwaga

The load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).

Napięcie przełączania

15 … 26.4 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

uwaga

According to EN 61131-2

uwaga

In case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.

Rezystancja, maksimum

2,5 Ω

Wskaźnik stanu - LED 01

Stan diody LED

OSSD ON, OSSD OFF, restart, signal reception, blanking, information, Bluetooth

Pozycja LED

Receiver

Wskaźnik stanu - LED 02

Stan diody LED

transmitting and status

Pozycja LED

Emitter

Pozostałe dane

Uwaga (zastosowania aplikacyjne)

automatic mode, restart interlock, double reset, contactor control, beam blanking fixed and floating, beam coding A

Układ zestyków

Złącze

Receiver

STYK 1

Release/restart interlock Acknowledgement restart interlock

STYK 2

24 VDC power supply

STYK 3

OSSD 1 Safety output 1

STYK 4

OSSD 2 Safety output 2

STYK 5

Restart 2 Acknowledgement restart interlock 2

STYK 6

DOUT Operating Mode

STYK 7

0 VDC power supply

STYK 8

Contactor control Input EDM

Złącze

Emitter

STYK 1

24 VDC power supply

STYK 2

COD1 Coding 1

STYK 3

0 VDC power supply

STYK 4

COD2 Coding 2

Zakres dostawy

Zakres dostawy

Zestaw z 2 kątownikami montażowymi

Akcesoria

Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwa

SRB-E 301

Filtr językowy

Broszura

pobierz najnowszą wersję Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-SLC440-IP69

(Vimeo)


Video ID: Mr-Safety-SLC440-BE

(Vimeo)


UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Series SLC440
Series SLG440
Type:See ordering code
Description of the component:Safety light curtain / Safety light grid
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Approved body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20
45141 Essen
ID n°: 0044
Type examination certificate:44 205 16019910
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Mühldorf, September 5, 2022
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Authorised signature
Klaus Schuster
Managing Director
Authorised signature
Christian Spranger
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:Series SLC440
Series SLG440
Type:See ordering code
Description of the component:Safety light curtain / safety light grid
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RED-Directive2014/53/EU
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Notified body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20, 45141 Essen
ID n°: 0044
EC-Type Examination Certificate:44 205 16019910
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Mühldorf, March 2, 2021
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Authorised signature
Klaus Schuster
Managing Director
Authorised signature
Christian Spranger
Managing Director

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 18.10.2025, 17:54