schmersal_s_icon.png

SLC440-ER-0490-14-H1

项目编号: 103039581

产品描述:
SLC440-ER-(1)-(2)-(3)

(1)
0170保护区高度 170 mm
0250保护区高度 250 mm
0330保护区高度 330 mm
0410保护区高度 410 mm
0490保护区高度 490 mm
0570保护区高度 570 mm
0650保护区高度 650 mm
0730保护区高度 730 mm
0810保护区高度 810 mm
0890保护区高度 890 mm
0970保护区高度 970 mm
1050保护区高度 1050 mm
1130保护区高度 1130 mm
1210保护区高度 1210 mm
1290保护区高度 1290 mm(仅当分辨率为30mm,50mm时)
1370保护区高度 1370 mm(仅当分辨率为30mm,50mm时)
1450保护区高度 1450 mm(仅当分辨率为30mm,50mm时)
1530保护区高度 1530 mm(仅当分辨率为30mm,50mm时)
1610保护区高度 1610 mm(仅当分辨率为30mm,50mm时)
1690保护区高度 1690 mm(仅当分辨率为30mm,50mm时)
1770保护区高度 1770 mm(仅当分辨率为30mm,50mm时)

(2)
14分辨率 14 mm(范围 0.3 ...)7 m
30分辨率 30 mm(范围 0.3 ...)10 m

(3)
 分辨率 14 mm(范围 3 ...)10 m
01分辨率 30 mm(范围 4 ...)20 m
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • 符合IEC 61496-1的安全类别4
  • 通过蓝牙连接到App获取状态和诊断数据
  • 有效集成设置工具
  • 屏蔽:固定/浮动
  • 双重确认/复位
  • 集成接触器控制
  • 光束代码
  • 工艺安全,方便可靠
  • 友好的用户参数设置,不需要工具。
  • 可选防护等级IP69,带有防护罩(附件)

订货数据

型号

SLC440-ER-0490-14-H1

商品编号(订购编号)

103039581

EAN(欧洲商品编号)

4030661551722

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-27-04

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-27-04

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-27-04

ETIM 编号,7.0 版

EC002549

ETIM 编号,6.0 版

EC002549

许可 - 标准

证书

TÜV

cULus

ECOLAB

总体数据

标准型

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

备注(软件版本)

as of 2021 Version 3.1

外壳材料

响应时间,最大

10 ms

Bluetooth transmission power, maximum

2 µW

Bluetooth transmission frequency

2.400 … 2.483 GHz

Radiation emission level to EN 12198-1

Category 0

Risk group classification of lamp systems to EN 62471

free group

总体数据 - 产品特性

重启联锁(手动复位)

集成接触器控制

光束编码可用

冲洗功能

7段显示

整个系统检测,状态

整体系统诊断

蓝牙

故障安全数字输出数量

2

光束数量

48

安全评估

标准型

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

性能水平,最高

e

类别

4

PFH值

5.14 x 10⁻⁹ /h

安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用

3

任务时间

20 年

安全类别,符合IEC 61496-1

4

机械参数

在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm}

14 mm

保护区高度

490 mm

保护区高度,最小

3 mm

范围,保护区,最小

3 m

范围,保护区,最大

10 m

注意

Reduction in range by 10% at an ambient temperature of -25°C

激光二极管的波长

850 nm

机械参数 - 连接技术

连接器

连接方式

终端连接器,接收方

连接插头M12,8针

端子,连接器,发送器

连接插头M12,4针

内部连线长度,最大

100 m

端子(机械)

with metal thread

机械参数 - 尺寸

发送器高度

571 mm

接收器高度

581 mm

传感器长度

33 mm

传感器宽度

27.8 mm

环境条件

防护等级

IP67

工作环境温度

-25 ... +50 °C

储存和运输温度

-25 ... +70 °C

抗振动

10 … 55 Hz

耐冲击

10 g, 16 ms, to EN 60028-2-29

防护等级

III

电气参数

工作电压

24 VDC -10 % / +10 %

额定工作电压

24 VDC

Rated operating current, Emitter

200 mA

Rated operating current, Receiver

700 mA

电气参数 - 控制输入

Switching thresholds

11 … 30 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

Electrical data - Control inputs

Designation, Control inputs

Release/restart and Restart 2

Current consumption

3 … 10 mA (HIGH)

0 … 2 mA (LOW)

Actuation time for manual start

50 … 1500 ms

Note

signal transmission in case of falling edge

Electrical data - Control inputs EDM

Designation, Contactor controls EDM (Feedback circuits)

Contactor control

Switching thresholds

11 … 30 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

Current consumption

3 … 10 mA (HIGH)

0 … 2 mA (LOW)

Reaction time of the external devices, maximum

500 ms

电气参数 - 安全数字输出

指定,安全输出

OSSD 1 and OSSD 2

输出电流(故障安全输出),最大

0.25 A

控制元件的设计

OSSD, short-circuit proof, p-type

泄漏电流 Ir, 最大植

1 mA

测试脉冲间隔,典型

750 ms

测试脉冲持续时间, 最大

0.1 ms

分类 ZVEI CB24I,信号源

C3

分类 ZVEI CB24I,接收器

C1

C2

C3

Load capacity, maximum

2.2 µF

Load inductance, maximum

2 H

Note

The load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).

Switching voltage

15 … 26.4 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

Note

According to EN 61131-2

Note

In case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.

Conduction resistance, maximum

2.5 Ω

LED状态显示 - LED 01

LED状态

OSSD ON, OSSD OFF, restart, signal reception, blanking, information, Bluetooth

LED 位置

Receiver

LED状态显示 - LED 02

LED状态

transmitting and status

LED 位置

Emitter

其他数据

备注(应用)

automatic mode, restart interlock, double reset, contactor control, beam blanking fixed and floating, beam coding A

引脚分配

连接

Receiver

PIN 1

Release/restart interlock Acknowledgement restart interlock

PIN 2

24 VDC power supply

PIN 3

OSSD 1 Safety output 1

PIN 4

OSSD 2 Safety output 2

PIN 5

Restart 2 Acknowledgement restart interlock 2

PIN 6

DOUT Operating Mode

PIN 7

0 VDC power supply

PIN 8

Contactor control Input EDM

连接

Emitter

PIN 1

24 VDC power supply

PIN 2

COD1 Coding 1

PIN 3

0 VDC power supply

PIN 4

COD2 Coding 2

发货范围

发货范围

套件,带2个安装角

附件

推荐 安全开关

SRB-E 301

语言条件

手册

下载最新版本的Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-SLC440-IP69

(Vimeo)


Video ID: Mr-Safety-SLC440-BE

(Vimeo)


UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Series SLC440
Series SLG440
Type:See ordering code
Description of the component:Safety light curtain / Safety light grid
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Approved body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20
45141 Essen
ID n°: 0044
Type examination certificate:44 205 16019910
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Mühldorf, September 5, 2022
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Authorised signature
Klaus Schuster
Managing Director
Authorised signature
Christian Spranger
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:Series SLC440
Series SLG440
Type:See ordering code
Description of the component:Safety light curtain / safety light grid
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RED-Directive2014/53/EU
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Notified body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20, 45141 Essen
ID n°: 0044
EC-Type Examination Certificate:44 205 16019910
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Mühldorf, March 2, 2021
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Authorised signature
Klaus Schuster
Managing Director
Authorised signature
Christian Spranger
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/8/25 上午11:26