schmersal_s_icon.png

SLC445-ER-0250-14-01

Numer katalogowy: 103005387

Product type description:
SLC445-ER-(1)-(2)-01

(1)
0170Protection field height 170 mm
0250Protection field height 250 mm
0330Protection field height 330 mm
0410Protection field height 410 mm
0490Protection field height 490 mm
0570Protection field height 570 mm
0650Protection field height 650 mm
0730Protection field height 730 mm
0810Protection field height 810 mm
0890Protection field height 890 mm
0970Protection field height 970 mm
1050Protection field height 1050 mm
1130Protection field height 1130 mm
1210Protection field height 1210 mm
1290Protection field height 1290 mm
1370Protection field height 1370 mm
1450Protection field height 1450 mm
1530Protection field height 1530 mm (only for resolution 30 mm)
1610Protection field height 1610 mm (only for resolution 30 mm)
1690Protection field height 1690 mm (only for resolution 30 mm)
1770Protection field height 1770 mm (only for resolution 30 mm)

(2)
14Resolution 14 mm (Range 0.3 …) 7 m
30Resolution 30 mm (Range 0.3 …) 10 m

-01
-01 = Integrated status indication
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • Wielofunkcyjny
  • Muting
  • Tryb cykliczny
  • Podwójny reset
  • Multiscan
  • Kategoria bezpieczeństwa 4 wg IEC 61496-1
  • Zintegrowana aktywna funkcja pozycjonowania
  • Blanking: stały/ruchomy
  • Stan i diagnostyka za pomocą wyświetlacza 7-segmentowego
  • Zintegrowane sterowanie zestyków
  • Przyjazne dla użytkownika ustawienie parametrów, bez uzycia narzędzi

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

SLC445-ER-0250-14-01

Numer artykułu (Numer katalogowy)

103005387

EAN (European Article Number)

4030661435916

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

cULus

Właściwości ogólne

Normy

CLC/TS 61496-2

EN IEC 61496-1

Uwaga (Wersja oprogramowania)

as of 2024 Version 1.0

Materiał obudowy

Aluminium

Czas reakcji, maksimum

10 ms

Ciężar brutto

680 g

Poziom emisji promieniowania zgodnie z normą EN 12198-1

Category 0

Etykietowanie grup ryzyka systemów lamp zgodnie z normą EN 62471

free group

Dane ogólne - właściwości

funkcja mutingu

Tak

Ustawianie ręczne

Tak

Możliwość sterowania zegarowego

Tak

Reset ręczny

Tak

Zintegrowany regulacja styczników

Tak

Kodowanie promienia

Tak

Funkcja wygaszania

Tak

Wyświetlacz 7-segmentowy

Tak

Zintegrowany wskaźnik, status

Tak

Zintegrowany wskaźnik, diagnostyka

Tak

Zmniejszona rozdzielczość

Tak

Liczba bezpiecznych wyjść cyfrowych

2

Liczba promieni

24

Klasyfikacja

Normy, przepisy

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Performance Level, up to

e

Kategoria zgodnie z EN ISO 13849

4

Wartość PFH

5,14 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL)

3

Żywotność

20 Rok(lata)

Kategoria bezpieczeństwa wg IEC 61496-1

4

Dane mechaniczne

Zdolność wykrywania obiektów testowych przy v = 1,6 m/s

14 mm

Wysokość obszaru zabezpieczanego

250 mm

Zasięg, obszar zabezpieczany, minimum

0,3 m

Zasięg, Obszar zabezpieczany, maksimum

7 m

Note

Reduction in range by 10% at an ambient temperature of -25°C

Długość fali czujników

880 nm

Mechanical data - Connection technique

Konektor

Konektor

Konektor, odbiornik

Konektor M12, 12-polowy

Konektor, nadajnik

Konektor M12, 4-polowy

Długość podłączanego przewodu, maksimum

100 m

Przyłącze (mechaniczne)

with metal thread

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika

33 mm

Szerokość czujnika

27,8 mm

Wysokość czujnika (Odbiornik)

341 mm

Wysokość czujnika (Nadajnik)

331 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP67

Ambient temperature

-25 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6

10 … 55 Hz

odporność na uderzenie

10 g, 16 ms, to EN 60028-2-29

Ocena zabezpieczenia

III

Dane elektryczne

Operating voltage

24 VDC -10 % / +10 %

Rated operating voltage

24 VDC

Prąd znamionowy, Nadajnik

200 mA

Prąd znamionowy, Odbiornik

700 mA

Electrical data - Power supply external devices

Oznaczenie, zasilanie

ML

Rated operating voltage

24 VDC

Rated operating current

250 mA

Electrical data - Control inputs

Oznaczenie, wejścia kontrolne

S1, S2, MSG 1 and MSG 2

Progi przełączania

11 … 30 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

Prąd roboczy

3 … 10 mA (HIGH)

0 … 2 mA (LOW)

Czas uruchamiania dla ręcznego startu

50 … 1500 ms

uwaga

signal transmission in case of falling edge

Electrical data - Control inputs EDM

Oznaczenie, stycznik steruje EDM (pętle sprzężenia zwrotnego)

D_IN

Progi przełączania

11 … 30 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

Prąd roboczy

3 … 10 mA (HIGH)

0 … 2 mA (LOW)

Czas reakcji urządzeń zewnętrznych, maks

500 ms

Electrical data - Safety digital outputs

Oznaczenie, wyjścia bezpieczeństwa

OSSD 1 and OSSD 2

Prąd wyjściowy (bezpieczne wyjście), maksimum

0,25 A

Wyjście bezpieczne

OSSD, short-circuit proof, p-type

Prąd szczątkowy

1 mA

Test pulse interval, typical

750 ms

Test pulse duration, maximum

0,1 ms

Klasyfikacja ZVEI CB24I, źródło

C3

Klasyfikacja ZVEI CB24I, ujście

C1

C2

C3

Pojemność obciążenia, maksimum

2,2 µF

Indukcyjność obciążenia, maksimum

2 H

uwaga

The load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).

Napięcie przełączania

15 … 26.4 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

uwaga

According to EN 61131-2

uwaga

In case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.

Rezystancja, maksimum

2,5 Ω

Wskaźnik stanu - LED 01

Stan diody LED

OSSD ON, OSSD OFF, restart, signal reception, blanking, information

Pozycja LED

Receiver

Wskaźnik stanu - LED 02

Stan diody LED

transmitting and status

Pozycja LED

Emitter

Pozostałe dane

Uwaga (zastosowania aplikacyjne)

Automatic operation, restart inhibit, double confirmation, contactor control, object blanking (non-changeable position and changeable position), alternative beam coding, muting, cycle, multiple sampling

Układ zestyków

Złącze

Receiver

STYK 1

24 VDC power supply

STYK 2

0 VDC power supply

STYK 3

Release S1 Input Release S1

STYK 4

OSSD 1 Safety output 1

STYK 5

D_OUT Operating Mode

STYK 6

OSSD 2 Safety output 2

STYK 7

Muting operation: ML Muting lamp
Cyclic mode: not used

STYK 8

Input Release S2

STYK 9

Muting operation: D_IN Input EDM, belt-stop, muting enable
Cyclic mode: D_IN Input EDM

STYK 10

Muting operation: MSG 2 Switching input muting sensor group MSG 2
Cyclic mode: MK2 Machine contact 2

STYK 11

Not used

STYK 12

Muting operation: MSG 1 Switching input muting sensor group MSG 1
Cyclic mode: MK1 Machine contact 1

Złącze

Emitter

STYK 1

24 VDC power supply

STYK 2

COD1 Coding 1

STYK 3

0 VDC power supply

STYK 4

COD2 Coding 2

Zakres dostawy

Zakres dostawy

Zestaw z 2 kątownikami montażowymi

Akcesoria

Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwa

SRB-E 301

Filtr językowy

pobierz najnowszą wersję Adobe Reader

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:SLC445
SLG445
Type:See ordering code
Description of the component:Safety light curtain / safety light grid
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Notified body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20, 45141 Essen
ID n°: 0044
EC-Type Examination Certificate:44 205 13144604
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Mühldorf, June 10, 2020
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Authorised signature
Klaus Schuster
Managing Director
Authorised signature
Christian Spranger
Managing Director

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 22.07.2025, 14:49