SLG440COM-ER-0900-04
SLG440COM-ER-0900-04
Oznaczenie typu produktu: SLG440COM-ER-(1) |
(1) | |
0500-02 | Odległość między skrajnymi promieniami 500 mm, 2-promienie |
0800-03 | Odległość między skrajnymi promieniami 800 mm, 3-promienie |
0900-04 | Odległość między skrajnymi promieniami 900 mm, 4-promienie |
- Kategoria bezpieczeństwa 4 wg IEC 61496-1
- Stan i diagnostyka za pomocą aplikacji z Bluetooth
- Przyjazne dla użytkownika ustawienie parametrów, bez uzycia narzędzi
- Niezawodna koncepcja bezpieczeństwa w przypadku zakłócenia (EMC, iskry podczas spawania)
- Bezpieczeństwo procesowe z najwyższą dostępnością
- Zintegrowana aktywna funkcja pozycjonowania
- Opcjonalnie stopień ochrony IP69 z obudową ochronną (akcesoria)
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
SLG440COM-ER-0900-04 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
103004064 |
EAN (European Article Number) |
4030661435763 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-03 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-27-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001832 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001832 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
TÜV cULus |
Właściwości ogólne
Normy |
CLC/TS 61496-2 EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Materiał obudowy |
Aluminium |
Czas reakcji, maksimum |
10 ms |
Ciężar brutto |
1 520 g |
Dane ogólne - właściwości
Reset ręczny |
Tak |
Zintegrowany wskaźnik, status |
Tak |
Zintegrowany wskaźnik, diagnostyka |
Tak |
Liczba bezpiecznych wyjść cyfrowych |
2 |
Liczba promieni |
4 |
Klasyfikacja
Normy, przepisy |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, up to |
e |
Kategoria zgodnie z EN ISO 13849 |
4 |
Wartość PFH |
8,05 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Żywotność |
20 Rok(lata) |
Kategoria bezpieczeństwa wg IEC 61496-1 |
4 |
Dane mechaniczne
Zdolność wykrywania obiektów testowych przy v = 1,6 m/s |
300 mm |
Wysokość obszaru zabezpieczanego |
900 mm |
Zasięg, obszar zabezpieczany, minimum |
0,3 m |
Zasięg, Obszar zabezpieczany, maksimum |
12 m |
Długość fali czujników |
880 nm |
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu |
100 m |
Konektor |
Konektor |
Konektor, odbiornik |
Konektor M12, 5-polowy |
Konektor, nadajnik |
Konektor M12, 4-polowy |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika |
33 mm |
Szerokość czujnika |
27,8 mm |
Wysokość czujnika |
971 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP67 |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Ocena zabezpieczenia |
III |
Dane elektryczne
Napięcie przełączania OSSD, sygnał HIGH |
24 V |
Elektryczny pobór mocy od odbiornika, maksimum |
10 W |
Elektryczny pobór mocy nadajnika, maksimum |
5 W |
Electrical data - Safety digital outputs
Prąd wyjściowy (bezpieczne wyjście), maksimum |
0,25 A |
Wyjście bezpieczne |
p-type |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
Zestaw z 2 kątownikami montażowymi |
Akcesoria
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwa |
SRB-E 301 |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Im W przypadku awarii (przerwania zasilania 0 V) maksymalny prąd upływowy wynosi 1 mA. |
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
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 08.05.2024, 00:03