ACC-AZM300-BOW-2-4M-6M
Número do item:
103028145
ACC-AZM300-BOW-2-4M-6M
Número do item:
103028145
- Desbloqueio à distância através de um cabo de tração
- Utilizável como desbloqueio de emergência de fuga ou desbloqueio de emergência
- Comprimento da alma de aço revestida: 4 m
- Comprimento total: 6 m
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
ACC-AZM300-BOW-2-4M-6M |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103028145 |
EAN (European Article Number) |
4030661522920 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Propriedades globais
Peso bruto |
469 g |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento |
52 mm |
Largura |
40 mm |
Altura |
21,4 mm |
Comprimento da alma de aço revestida |
4 m |
Comprimento do cabo Bowden {mm} |
6 m |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
O bloqueio de segurança não está incluído do fornecimento. O bloqueio de segurança AZM400 não está incluído do fornecimento. |
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
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 13/05/2024 23:31