schmersal_s_icon.png

ACC-NRS-M4X30-FHS-4PCS

Código do item: 101217747

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados

Código para encomenda

Código ACE Schmersal

193898

Descrição do tipo de produtos

ACC-NRS-M4X30-FHS-4PCS

Número de artigo (Número de encomenda)

101217747

EAN (European Article Number)

4030661413549

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-26-92

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-26-92

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-92

Número ETIM, versão 7.0

EC002594

Número ETIM, versão 6.0

EC002594

Propriedades globais

Material

Metal zincado

Peso bruto

13 g

Dados mecânicos

Versão dos parafusos de fixação

M4X30

Nota (versão dos parafusos de fixação)

Os parafusos devem ser protegidos adicionalmente contra um desaperto imprevisível (por exemplo, por vibração). Recomendamos a utilização de um verniz de fixação de parafusos para este efeito.

Versão da cabeça do parafuso

Parafuso de cabeça chata unidirecional

Classe de resistência

A2-50

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento do material Mintage

4x arruelas planas

4x parafusos de segurança


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 12/05/2025 14:27