AES 1165.3-2214-1 24 VAC
AES 1165.3-2214-1 24 VAC
- Supervisão dos sensores de segurança magnéticos da linha BNS
- 1 contato de segurança, STOP 0
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar) |
Excluído do programa de fornecimento! |
Descrição do tipo de produtos |
AES 1165.3-2214-1 24 VAC |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101131305 |
EAN (European Article Number) |
4030661049656 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Disponível até |
31.12.2023 |
Homologações - Instruções
Certificados |
cULus |
Propriedades globais
Instruções |
BG-GS-ET-14 BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Stress climático: |
BG-GS-ET-14 IEC 60947-5-3 |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo |
Peso bruto |
164 g |
Propriedades globais - Características
Categoria Stop |
0 |
Detecção de ruptura do cabo: |
Sim |
Reconhecimento de curto-circuitos |
Sim |
Função de reinício automático |
Sim |
Rearme depois de interrupção no suprimento da tensão de alimentação |
Sim |
Deteção de fuga à terra |
Sim |
Indicação integrada, estado |
Sim |
Número de contatos auxiliares |
2 |
Número de entradas para contato normalmente fechado (NF) |
2 |
Número, entradas para contato normalmente aberto (NA) |
1 |
Número de LEDs |
1 |
Número de contatos de segurança |
1 |
Número de saídas de sinalização: |
2 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Avaliação de segurança - Saídas de relé
Performance Level, até |
d |
Categoria conforme EN ISO 13849 |
3 |
Valor PFH |
1,00 x 10⁻⁷ /h |
Orientação |
até no máx. 50 000 ciclos de comutação/ano e no máx. 80 % de carga de contato |
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na |
2 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica |
20.000.000 comutações |
Fixação |
Fixação rápida para perfil normalizado segundo a DIN EN 60715 |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
rígido ou flexível Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Designação dos terminais |
IEC/EN 60947-1 |
Secção mínima dos cabos de conexão, |
0,25 mm² |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
2,5 mm² |
Binário de aperto dos terminais |
0,6 Nm |
Dados mecânicos - dimensões
Largura |
22,5 mm |
Altura |
100 mm |
Profundidade |
121 mm |
Ambiente
Tipo de proteção do invólucro |
IP40 |
Tipo de proteção do espaço de instalação |
IP54 |
Tipo de proteção do bornes ou terminais |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Temperatura para armazenar e transportar, mínimo |
-25 °C |
Temperatura para armazenar e transportar, máximo |
+70 °C |
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6: |
10...55 Hz, amplitude 0.35 mm, ± 15 % |
Resistência a impactos: |
30 g / 11 ms |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
4 kV |
Categoria de sobre-tensão |
III |
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-1 |
2 |
Dados elétricos
Faixa de frequência |
50 Hz 60 Hz |
Operating voltage |
24 VAC -15 % / +10 % |
Ripple voltage |
10 % |
Corrente de ensaio térmico |
6 A |
Rated operating voltage |
24 VAC |
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, mínimo |
20,4 VAC |
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, máximo |
26,4 VAC |
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, mínimo |
20,4 VAC |
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, máximo |
26,4 VAC |
Medição da tensão de comando DC, mínimo |
20,4 VDC |
Medição de tensão de comando DC, máximo |
28,8 VDC |
Potência admissão elétrica |
5 W |
Resistência máxima de contato, |
0,1 Ω |
Orientação (Resistência de contato) |
em perfeitas condições |
Desativação retardada em caso de queda de energia da rede, típico |
80 ms |
Desativação retardada em caso de PARADA DE EMERGÊNCIA, típico |
20 ms |
Ligação atrasada no arranque automático, típico |
100 ms |
ligação atrasada no RESET, típico |
20 ms |
Material dos contatos, elétrico |
Ag-Ni 10 e 0.2 µm banhado a ouro |
Dados elétricos - Saídas seguras de relé
Tensão, categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Potência, categoria de aplicação AC-15 |
6 A |
Tensão, categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Potência, categoria de aplicação DC-13 |
6 A |
Capacidade de comutação, mínimo |
10 VDC |
Capacidade de comutação, mínimo |
10 mA |
Capacidade de comutação, máximo |
250 VAC |
Capacidade de comutação, máximo |
8 A |
Dados elétricos - Entradas digitais
Sinal de entrada nível, High-Signal "1" |
10 … 30 VDC |
Dados elétricos, Low-Signal "0" |
0 … 2 VDC |
Resistência máxima de condução, |
40 Ω |
Dados elétricos, Saída digital
Tensão, categoria de aplicação DC-12 |
24 VDC |
Potência, categoria de aplicação DC-12 |
0,1 A |
Dados elétricos - Saídas de relé (contatos auxiliar)
Capacidade de comutação, máximo |
24 VDC |
Capacidade de comutação, máximo |
2 A |
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Imunidade a interferência |
Diretiva CEM |
Sistema de diagnóstico integrado (ISD)
Nota (falha ISD) |
As seguintes falhas são reconhecidas pelo módulo de segurança e visualizadas através do ISD. |
Erro |
Não fechamento ou não abertura dos reles internos de segurança Falhas de não abrir ou não fechar os contatos de portas Curto-circuitos nos cabos de entrada Ruptura dos cabos de alimentação Falha do sinal de entrada ou no acionamento do relê interno do módulo de segurança |
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação) |
Sensor de segurança Dispositivo de segurança |
Orientação
Orientação (geral) |
Cargas indutivas (contatores, reles, etc.) deverão ser supridas por meio de circuitos apropriados |
Exemplo de comutação
Orientação (exemplo de comutação) |
O esquema de ligação é apresentado com as portas de proteção fechadas e desenergizadas. Supervisão de 2 dispositivo de segurança utilizando um sensor de segurança magnético da linha BNS em cada dispositivo. Se FOREM utilizados hum OU Dois reles Externos OU disjuntores para comutar um carga, o Sistema Só PODE Ser enquadrado na categoria 3 De acordo com EN ISO 13849-1, QUANDO um "Exclusão da falha em disjuntores Externos" Puder Ser documentada / Registrada Como POR Exemplo na utilização de contatores conhecidos, superdimensionados. Um segundo contator leva a uma elevação da segurança através de um desconexão redundante da carga. Se FOREM utilizados hum OU Dois reles Externos OU disjuntores para comutar um carga, o Sistema Só PODE Ser enquadrado na categoria 3 De acordo com EN ISO 13849-1, QUANDO um "Exclusão da falha em disjuntores Externos" Puder Ser documentada / Registrada Como POR Exemplo na utilização de contatores conhecidos, superdimensionados. Um segundo contator leva a uma elevação da segurança ao desligar de forma redundante a carga. As tabelas ISD (Sistema integrado de diagnóstico ) destinadas a analisar os sinais de alarme e as suas causas estão relacionadas no anexo. Aumento ou dilatação do tempo de atraso à operação: Através de um reposicionamento da ligação em ponte debaixo da tampa do invólucro os tempos de atraso à operação podem ser ajustados entre 0,1 s a 1 s. Para proteção de 2 dispositivos de segurança até a PL e categoria 3 |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação da inspeção da amostra do produto
Certificação UL
Exemplo de ligação (diagrama elétrico)
Informação
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Exemplo de ligação
103008070 SRB-E-204PE
- Terminais roscados encaixáveis com codificação
- Módulo de expansão de entradas
- 1 oder 2 canal conectar
- Monitoramento de 4 sensores
- 2 Saídas de segurança
- 4 saídas de sinalização
103009973 SRB-E-204ST
- Terminais roscados encaixáveis com codificação
- STOP 0 Função
- Monitoramento de 4 sensores
- Botão de arranque / Automático
- 2 Saídas de segurança
- 4 saídas de sinalização
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.
Gerado em 28/05/2023 12:26