AES 1185.3 24 VAC
AES 1185.3 24 VAC
Descrição do tipo de produtos: AES 1185(1) |
(1) | |
sem | 24 VDC |
.3 | 24 VAC |
- Supervisão dos sensores de segurança magnéticos da linha BNS
- 1 contato de segurança, STOP 0
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar) |
Produto descontinuado |
Descrição do tipo de produtos |
AES 1185.3 24 VAC |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101131929 |
EAN (European Article Number) |
4030661279442 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Disponível até |
31.12.2024 |
Homologações - Instruções
Certificados |
cULus |
Propriedades globais
Instruções |
BG-GS-ET-14 BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Stress climático: |
BG-GS-ET-14 IEC 60947-5-3 |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro |
Peso bruto |
150 g |
Propriedades globais - Características
Detecção de ruptura do cabo: |
Sim |
Reconhecimento de curto-circuitos |
Sim |
Circuito de retorno EDM |
Sim |
Função de reinício automático |
Sim |
Rearme depois de interrupção no suprimento da tensão de alimentação |
Sim |
Deteção de fuga à terra |
Sim |
Indicação integrada, estado |
Sim |
Número de entradas para contato normalmente fechado (NF) |
3 |
Número, entradas para contato normalmente aberto (NA) |
3 |
Número de LEDs |
1 |
Número de normalmente fechados |
3 |
Número de normalmente abertos |
3 |
Número de contatos de segurança |
1 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Categoria Stop |
0 |
Avaliação de segurança - Saídas de relé
Performance Level, até |
d |
Categoria conforme EN ISO 13849 |
3 |
Valor PFH |
1,00 x 10⁻⁷ /h |
Orientação |
até no máx. 50 000 ciclos de comutação/ano e no máx. 80 % de carga de contato |
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na |
2 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica |
50.000.000 comutações |
Fixação |
Fixação rápida para perfil normalizado segundo a DIN EN 60715 |
Dados mecânicos - dimensões
Designação dos terminais |
IEC/EN 60947-1 |
Conexão, conector |
rígido ou flexível Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
2,5 mm² |
Binário de aperto dos terminais |
0,6 Nm |
Dados mecânicos - dimensões
Largura |
22,5 mm |
Altura |
75 mm |
Profundidade |
110 mm |
Ambiente
Tipo de proteção do invólucro |
IP40 |
Tipo de proteção do espaço de instalação |
IP54 |
Tipo de proteção do bornes ou terminais |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6: |
10...55 Hz, amplitude 0.35 mm, ± 15 % |
Resistência a impactos: |
30 g / 11 ms |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
4 kV |
Categoria de sobre-tensão |
III |
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-1 |
2 |
Dados elétricos
Faixa de frequência |
50 Hz 60 Hz |
Operating voltage |
24 VAC -15 % / +10 % |
Ripple voltage |
10 % |
Corrente de ensaio térmico |
4 A |
Rated operating voltage |
24 VAC |
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, mínimo |
20,4 VAC |
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, máximo |
26,4 VAC |
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, mínimo |
20,4 VAC |
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, máximo |
26,4 VAC |
Medição da tensão de comando DC, mínimo |
20,4 VDC |
Medição de tensão de comando DC, máximo |
28,8 VDC |
Potência admissão elétrica |
5 W |
Resistência máxima de contato, |
0,1 Ω |
Orientação (Resistência de contato) |
em perfeitas condições |
Desativação retardada em caso de queda de energia da rede, típico |
80 ms |
Desativação retardada em caso de PARADA DE EMERGÊNCIA, típico |
20 ms |
Ligação atrasada no arranque automático, típico |
100 ms |
ligação atrasada no RESET, típico |
20 ms |
Material dos contatos, elétrico |
Ag-Ni, Au |
Dados elétricos - Saídas seguras de relé
Tensão, categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Potência, categoria de aplicação AC-15 |
6 A |
Tensão, categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Potência, categoria de aplicação DC-13 |
6 A |
Capacidade de comutação, mínimo |
10 VDC |
Capacidade de comutação, mínimo |
10 mA |
Capacidade de comutação, máximo |
250 VAC |
Capacidade de comutação, máximo |
8 A |
Dados elétricos - Entradas digitais
Sinal de entrada nível, High-Signal "1" |
12 … 30 VDC |
Dados elétricos, Low-Signal "0" |
0 … 2 VDC |
Resistência máxima de condução, |
40 Ω |
Dados elétricos, Saída digital
Tensão, categoria de aplicação DC-12 |
24 VDC |
Potência, categoria de aplicação DC-12 |
0,1 A |
Dados elétricos - Saídas de relé (contatos auxiliar)
Capacidade de comutação, máximo |
24 VDC |
Capacidade de comutação, máximo |
2 A |
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Imunidade a interferência |
Diretiva CEM |
Sistema de diagnóstico integrado (ISD)
Nota (falha ISD) |
As seguintes falhas são reconhecidas pelo módulo de segurança e visualizadas através do ISD. |
Erro |
Não fechamento ou não abertura dos reles internos de segurança Falhas de não abrir ou não fechar os contatos de portas Curto-circuitos nos cabos de entrada Ruptura dos cabos de alimentação Falha do sinal de entrada ou no acionamento do relê interno do módulo de segurança |
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação) |
Sensor de segurança Dispositivo de segurança |
Orientação
Orientação (geral) |
Cargas indutivas (contatores, reles, etc.) deverão ser supridas por meio de circuitos apropriados |
Exemplo de comutação
Orientação (exemplo de comutação) |
O esquema de ligação é apresentado com as portas de proteção fechadas e desenergizadas. As tabelas ISD (Sistema integrado de diagnóstico ) destinadas a analisar os sinais de alarme e as suas causas estão relacionadas no anexo. Aumento ou dilatação do tempo de atraso à operação: Através de um reposicionamento da ligação em ponte debaixo da tampa do invólucro os tempos de atraso à operação podem ser ajustados entre 0,1 s a 1 s. Para proteção de 3 dispositivos de segurança até a PL e categoria 3 Supervisão de 4 dispositivos de segurança utilizando um sensor de segurança magnético da linha BNS em cada dispositivo. O circuito de retorno supervisiona a posição dos contatores K3 e K4. Opcionalmente pode ser integrado um botão de arranque (contato NA) no circuito de retorno. Com o dispositivo de proteção fechado, os contatos de segurança fecham somente depois que o botão de arranque foi atuado. X1 e S13 terão que ser ligados em ponte, quando não for conectado um botão de arranque e nem o circuito de retorno. Utilizando somente um relé externo ou um contator, o sistema pode ser enquadrado na categoria 3 de acordo com ISO 13849-1, quando a exclusão da falha "Falha dos contatores externos" puder ser comprovada e documentada, por exemplo, através da utilização de contatores confiáveis, superdimensionados. Um segundo contator leva a uma elevação da segurança ao desligar de forma redundante a carga. Um segundo contator leva a uma elevação da segurança ao desligar de forma redundante a carga. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação UL
Exemplo de ligação (diagrama elétrico)
Informação
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Exemplo de ligação
Exemplo de ligação
103008070 SRB-E-204PE
- Terminais roscados encaixáveis com codificação
- Módulo de expansão de entradas
- 1 oder 2 canal conectar
- Monitoramento de 4 sensores
- 2 Saídas de segurança
- 4 saídas de sinalização
103009973 SRB-E-204ST
- Terminais roscados encaixáveis com codificação
- STOP 0 Função
- Monitoramento de 4 sensores
- Botão de arranque / Automático
- 2 Saídas de segurança
- 4 saídas de sinalização
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AES 1185 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Sicherheitsrelaisbaustein für berührungslos wirkende Sicherheitsschalter und Relais-Sicherheitskombination in Verbindung mit den Magnetsicherheitsschaltern der Reihe BNS |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 13849-1:2015 |
Benannte Stelle für die Zertifizierung des QS-Systems nach Anhang X, 2006/42/EG: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 17. Juni 2021 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 08/05/2024 16:27