schmersal_s_icon.png

ATUADOR AZ 17/170-B15

Código do item: 101139789

Downloads

ePLAN Dados
SISTEMA Dados
  • Particularmente apropriado para portas deslizantes
  • Particularmente apropriado para portas deslizantes

Código para encomenda

Código ACE Schmersal

196430

Descrição do tipo de produtos

ATUADOR AZ 17/170-B15

Número de artigo (Número de encomenda)

101139789

EAN (European Article Number)

4030661282275

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-06

Número ETIM, versão 7.0

EC001487

Número ETIM, versão 6.0

EC001487

Propriedades globais

Material do atuador

Aço inoxidável

Peso bruto

27 g

Dados mecânicos

Raio mínimo do atuador

140 mm

Atuador

angular

Escopo do fornecimento

Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)

Parafusos de fixação não incluídos no fornecimento

Orientação

Orientação (geral)

Em portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 140 mm

Em portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 200 mm

O eixo da dobradiça deve ser 25 mm acima da aresta superior do comutador de segurança e no mesmo plano

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 30/05/2025 13:49