AZM 161-B1-2053 KIT ADICIONAL

Número do item: 101173089

Downloads

ePLAN Dados
SISTEMA Dados
  • Atuador reto
  • Particularmente apropriado para portas deslizantes
  • Retenção por esfera ajustável

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

AZM 161-B1-2053 KIT ADICIONAL

Número de artigo (Número de encomenda)

101173089

EAN (European Article Number)

4030661302041

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Propriedades globais

Nível de codificação conforme EN ISO 14119

baixa

Material do atuador

Aço inoxidável (V2A)

Peso bruto

36 g

Dados mecânicos

Atuador

reto

Orientação

Orientação (geral)

Em portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 150 mm

Em portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 180 mm

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 05/05/2024 23:10