BN 325-R
BN 325-R
Downloads
- Conector tipo plug-in flat e 1 placa de isolação
- Atuação pela frente
- Atuação sem contato fisico
- 1 contato "Reed"
- Longa durabilidade
- Superfície e direção de atuação identificados por símbolo de comutação
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Invólucro em termoplástico
- Conector de encaixe rápido
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
BN 325-R |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101147009 |
EAN (European Article Number) |
4030661140933 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-43-02 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-01-05 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-01-05 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC002544 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC002544 |
Propriedades globais
Princípio ativo |
Transmissão magnética |
Forma construtiva do compartimento |
retangular |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro |
Peso bruto |
45 g |
Propriedades globais - Características
Bloqueio |
Sim |
Utilizável para elevadores |
Sim |
Número de contatos de encaixe |
1 |
Dados mecânicos
Plano de atuação |
Frontal |
Elemento de atuação |
Ímã |
Mínima resistência mecânica |
1.000.000.000 comutações |
Velocidade de atuação, máximo |
18 m/s |
Fixação |
Lado traseiro com 2 parafusos |
Dados mecânicos - Comutação de distâncias de acordo com EN IEC 60947-5-3
Distância do interruptor |
5 mm … 55 mm 2 x BP 21S = 20 ... 55 mm BP 34S = 10 ... 25 mm BE 20 = 20 mm BP 10N = 10 mm BP 10S = 10 mm 2 x BP 10N = 15 mm 2 x BP 10S = 15 mm BP 15N = 12 mm BP 15S = 12 mm 2 x BP 15/2N = 17 mm 2 x BP 15/2S = 17mm BP 34N = 10 ... 25mm BP 20N = 5 ... 20 mm BP 20S = 5 ... 20 mm BP 31N = 5 ... 20 mm BP 31S = 5 ... 20 mm BP 11N = 10 mm BP 11S = 10 mm 2 x BP 11N = 20 mm 2 x BP 11S = 20 mm BP 12N = 15 mm BP 12S = 15 mm 2 x BP 12N = 10 ... 25 mm 2 x BP 12S = 10 ... 25 mm BP 21N = 15 ... 40 mm BP 21S = 15 ... 40 mm 2 x BP 21N = 20 ... 55 mm BE 20N = 15 mm BE 20S = 15 mm |
Orientação (distância do interruptor Sn) |
Distância de comutação até 55 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo As especificações em relação às distâncias de comutação são válidas em case ao acionar aparelhos individualmente montados sem influência ferromagnética. Uma alteração da distância, tanto positivo como negativo, é possível através de influência ferromagnética. Na disposição de vários ímãs de acionamento deve ser considerada a influência mútua. |
Precisão de reposicionamento R |
0,3 mm |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Conector tipo plug-in flat - 4.8 mm e 1 placa de isolação |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor |
24 mm |
Largura de sensor |
85 mm |
Altura do sensor |
26 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP40 |
Temperatura ambiente |
-25 ... +70 °C |
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6: |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
Resistência a impactos: |
50 g / 11 ms |
Dados elétricos
Tensão de comutação, máximo |
250 VAC |
Corrente máxima de comutação |
3 A |
Capacidade de comutação, máximo |
120 VA |
Elemento de comutação |
peça de encaixe |
Duração do impacto, mínimo |
0,3 ms |
Duração do impacto, máximo |
0,6 ms |
Frequência de comutação, máximo |
300 Hz |
Dados elétricos, Saída digital
Versão |
Contato "Reed" |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
O atuador não está incluído no fornecimento. |
Acessórios
Recomendação (Atuador) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S BP 21 S 2x BP 21 S BP 10 N 2x BP 10 N BP 15 N 2 x BP 15/2 N 2x BP 15/2 S BP 34 N BP 20 N BP 31 N BP 11 N 2x BP 11 N BP 12 N 2x BP 12 N 2x BP 12 S BP 21 N 2x BP 21 N BE 20 BE 20 N(S) ST 24VDC BE 20 N(S) 48VDC |
Recomendação (atuador, equipamentos de comutação de elevadores) |
BP 10 2 x BP 15/2 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Orientação
Orientação (geral) |
A função do NF ou NA depende da direção de acionamento, dos ímãs de acionamento e da polarização dos ímãs de acionamento |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Instruções de montagem e conexão
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Declaração de conformidade CE
Informação
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Diagrama das comutações
Diagrama das comutações
Diagrama
Curva de característica
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 22/09/2024 06:34