schmersal_s_icon.png

BNS 260-11/01ZG-ST-R

Código do item: 161184368

Descrição do tipo de produtos:

BNS 260-(1)(2)Z(3)-(4)-(5)


(1)
111 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
022 normalmente fechados (NF)

(2)
semsem saída de diagnóstico
/011 normalmente fechado (NF)

(3)
semSem LED indicador de estado
GCom LED indicador de estado

(4)
semCabo de ligação
STcom conector

(5)
LPorta com fechamento à esquerda
RPorta na lateral direita
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Conector 8 mm, 6 pólos, Retenção com encravamento
  • Invólucro em termoplástico
  • formato pequeno
  • É possível fazer a instalação protegida
  • 26 mm x 36 mm x 13 mm
  • Longa durabilidade
  • nenhum desgaste mecânico
  • Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • Insensível quanto a presença de sujeira

Código para encomenda

Código ACE Schmersal

19350703

Descrição do tipo de produtos

BNS 260-11/01ZG-ST-R

Número de artigo (Número de encomenda)

161184368

EAN (European Article Number)

4030661321660

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-44-01

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-24-02

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-24-02

Número ETIM, versão 7.0

EC002544

Número ETIM, versão 6.0

EC002544

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

Propriedades globais

Instruções

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Nível de codificação conforme EN ISO 14119

baixa

Princípio ativo

Transmissão magnética

Condição de instalação (mecânico)

praticamente nivelado

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro

Peso bruto

32 g

Propriedades globais - Características

Codificação

Sim

Indicação integrada, estado

Sim

Número de normalmente fechados

2

Número de contatos de segurança

2

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

Vida útil

20 Ano(s)

Classificação - saídas de segurança

B10D Contato normalmente fechado (NC)

25.000.000 comutações

valor B10D, Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NC/NO)

25.000.000 comutações

Dados mecânicos

Elemento de atuação

Ímã

Dobradiça de porta

À direita

Direção do movimento

Frontal à área ativa

Mechanical data - Switching distances

Orientação (distância do interruptor Sn)

Desnível axial, sensor de segurança e o atuador toleram um deslocamento horizontal e vertical entre si. O deslocamento possível depende da distância das superfícies ativas do sensor e do atuador. Dentro da gama de tolerância o sensor está ativo.

Distância do interruptor garantida "ON"

5 mm

Distância do sensor garantida "OFF"

15 mm

Nota (distância do interruptor)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Conector 8 mm, 6-polos, retenção com encravamento

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

13 mm

Largura de sensor

26 mm

Altura do sensor

36 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP67

Temperatura ambiente

-25 ... +70 °C

Temperatura para armazenar e transportar

-25 ... +70 °C

Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:

10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Resistência a impactos

30 g / 11 ms

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

75 VDC

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

0,8 kV

Dados elétricos

Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}

100 A

Tensão de comutação, máximo

24 VDC

Corrente máxima de comutação

0,01 A

Capacidade de comutação, máximo

0,24 W

Elemento de comutação

1 contato normalmente aberto (NA), 2 contatos normalmente fechados (NF)

Frequência de comutação, máximo

5 Hz

Indicação de Estado

Orientação (Indicação integrada, estado)

LED aceso, quando a porta de proteção está fechada

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento

O atuador não está incluído no fornecimento.

Acessórios

Recomendação (Atuador)

BPS 260

Recomendação dispositivo interruptor de segurança

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Orientação

Orientação (geral)

O número entre parêntesis indica o número do pino do conector.

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

Diagrama

Instruções de operação e montagem

1 Sobre este documento

1.1 Função

O presente documento fornece as informações necessárias para a montagem, a colocação em funcionamento, a operação segura e a desmontagem do dispositivo interruptor de segurança. O manual de instruções que se junta ao dispositivo deve ser mantido sempre em estado legível e guardado em local acessível.

1.2 A quem é dirigido o manual de instruções: pessoal técnico autorizado

Todos os procedimentos descritos neste manual devem ser executados apenas por pessoal formado e autorizado pelo utilizador do equipamento.

Instale e coloque o dispositivo em funcionamento apenas depois de ter lido e entendido o manual de instruções, bem como de se ter familiarizado com as normas de segurança no trabalho e prevenção de acidentes.

A seleção e montagem dos dispositivos, bem como a sua integração na técnica de comando, são vinculados a um conhecimento qualificado da legislação pertinente e requisitos normativos do fabricante da máquina.

Todas as informações são fornecidas sem garantia. Reservado o direito de alterações conforme o desenvolvimento tecnológico.

1.3 Símbolos utilizados

  • Informação, dica, nota: Este símbolo identifica informações adicionais úteis.
  • Cuidado: A não observação deste aviso de advertência pode causar avarias ou funcionamento incorreto.
    Aviso: A não observação deste aviso de advertência pode causar danos pessoais e/ou danos na máquina.

1.4 Utilização correcta conforme a finalidade

A gama de produtos Schmersal não se destina a consumidores particulares.

Os produtos aqui descritos foram desenvolvidos para assumir funções voltadas para a segurança, como parte integrante de um equipamento completo ou máquina. Está na responsabilidade do fabricante do equipamento ou máquina assegurar o funcionamento correto do equipamento completo.

O dispositivo interruptor de segurança pode ser utilizado exclusivamente conforme as considerações a seguir ou para as finalidades homologadas pelo fabricante. Informações detalhadas sobre a área de aplicação podem ser consultadas no capítulo "Descrição do produto".

1.5 Indicações gerais de segurança

Devem ser observadas as indicações de segurança do manual de instruções bem como as normas nacionais específicas de instalação, segurança e prevenção de acidentes.

  • Outras informações técnicas podem ser consultadas nos catálogos da Schmersal ou nos catálogos online na Internet em products.schmersal.com.

1.6 Advertência contra utilização incorreta

  • A utilização tecnicamente incorrecta ou quaisquer manipulações no interruptor de segurança podem ocasionar a ocorrência de perigos para pessoas e danos em partes da máquina ou equipamento. Observando-se as indicações de segurança, bem como as instruções de montagem, colocação em funcionamento, operação e manutenção, não são conhecidos riscos residuais.

1.7 Isenção de responsabilidade

Não assumimos nenhuma responsabilidade por danos e falhas operacionais causadas por erros de montagem ou devido à não observação deste manual de instruções. Também não é assumida qualquer responsabilidade adicional por danos causados pela utilização de peças sobressalentes ou acessórios não homologados pelo fabricante.

Por motivo de segurança não são permitidas quaisquer reparações, alterações ou modificações efetuadas por conta própria, nestes casos o fabricante exime-se da responsabilidade pelos danos resultantes.

2 Descrição do produto

2.1 Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos:

BNS 260-(1)(2)Z(3)-(4)-(5)

(1)
111 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
022 normalmente fechado (NF)
(2)
semsem saída de diagnóstico
/011 normalmente fechado (NF)
(3)
semSem LED indicador do estado
GCom LED indicador do estado
(4)
semCabo de ligação
STcom conector
(5)
LPorta com fechamento à esquerda
RPorta lateral direita

2.2 Versões especiais

Para as versões especiais que não estão listadas no código de modelo, as especificações anteriores e seguintes aplicam-se de forma análoga, desde que sejam coincidentes com a versão de série.

2.3 Descrição e utilização

O sensor de segurança BNS 260 para utilização em circuitos elétricos de segurança destina-se à monitorização da posição de dispositivos de segurança móveis conforme EN ISO 14119 e EN 60947-5-3. Para​ a​ atuação​ dos​ sensores​ de​ segurança​ devem​ ser​ utilizados​ apenas​ os​ atuadores​ BPS​ 260-1​ ou​ BPS​ 260-2.

Os interruptores de segurança são utilizados em aplicações nas quais a condição perigosa é terminada sem atraso quando da abertura do dispositivo de proteção.

  • Os dispositivos interruptores de segurança são classificados conforme EN ISO 14119 como tipo construtivo de 4 dispositivos de bloqueio.

A norma EN 60947-5-3 é cumprida apenas através do sistema completo com sensor de segurança (BNS 260), atuador (BPS 260-1 ou BPS 260-2) e módulo de segurança (SRB).

  • A avaliação e o dimensionamento da cadeia de segurança devem ser efetuados pelo utilizador em conformidade com as normas e regulamentos relevantes, de acordo com o nível de segurança requerido.
  • O conceito global do controlo, no qual o componente de segurança será integrado, deve ser validado segundo as normas relevantes.

2.4 Dados técnicos

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

Propriedades globais

Instruções

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Nível de codificação conforme EN ISO 14119

baixa

Princípio ativo

Transmissão magnética

Condição de instalação (mecânico)

praticamente nivelado

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro

Peso bruto

32 g

Propriedades globais - Características

Codificação

Sim

Indicação integrada, estado

Sim

Número de normalmente fechados

2

Número de contatos de segurança

2

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

Vida útil

20 Ano(s)

Classificação - saídas de segurança

B10D Contato normalmente fechado (NC)

25.000.000 comutações

valor B10D, Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NC/NO)

25.000.000 comutações

Dados mecânicos

Elemento de atuação

Ímã

Dobradiça de porta

À direita

Direção do movimento

Frontal à área ativa

Mechanical data - Switching distances

Orientação (distância do interruptor Sn)

Desnível axial, sensor de segurança e o atuador toleram um deslocamento horizontal e vertical entre si. O deslocamento possível depende da distância das superfícies ativas do sensor e do atuador. Dentro da gama de tolerância o sensor está ativo.

Distância do interruptor garantida "ON"

5 mm

Distância do sensor garantida "OFF"

15 mm

Nota (distância do interruptor)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Conector 8 mm, 6-polos, retenção com encravamento

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

13 mm

Largura de sensor

26 mm

Altura do sensor

36 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP67

Temperatura ambiente

-25 ... +70 °C

Temperatura para armazenar e transportar

-25 ... +70 °C

Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:

10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Resistência a impactos

30 g / 11 ms

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

75 VDC

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

0,8 kV

Dados elétricos

Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}

100 A

Tensão de comutação, máximo

24 VDC

Corrente máxima de comutação

0,01 A

Capacidade de comutação, máximo

0,24 W

Elemento de comutação

1 contato normalmente aberto (NA), 2 contatos normalmente fechados (NF)

Frequência de comutação, máximo

5 Hz

Indicação de Estado

Orientação (Indicação integrada, estado)

LED aceso, quando a porta de proteção está fechada

Notas sobre a certificação de segurança

Na aplicação de 2 canais com lógica apropriada, aplicável até à Cat. 4 / PL e.

(Os valores determinados podem variar em função dos parâmetros específicos da aplicação hop, dop e tcycle bem como da carga.)

Quando vários componentes de segurança são ligados em série, conforme as circunstâncias, segundo a norma EN ISO 13849-1 ocorre uma queda do nível de performance devido à deteção de falhas reduzida.

Orientação UL

  • Para uso apenas em aplicações que atendam aos requisitos da norma americana NFPA 79. Os adaptadores para as caixas de campo estão disponíveis junto do fabricante. Observar as informações do fabricante.

3 Montagem

3.1 Instruções gerais de montagem

  • Na montagem devem ser considerados os requisitos da norma EN ISO 14119.

- Montagem permitida apenas em estado desenergizado
- Não utilizar o sensor de segurança  e o atuador como batente
- A posição de montagem é opcional, contando que as superfícies de atuação estejam frente a frente
- Não expôr o sensor de segurança e o atuador a vibrações e impactos fortes

Para evitar uma influência causada pelo sistema bem como a redução das distâncias de comutação, por favor observar as seguintes indicações:
- Fixar o sensor de segurança apenas em superfícies niveladas
- Não fixar o sensor de segurança e atuador em campos magnéticos fortes
- Se possível não fixar o sensor de segurança e o atuador sobre material ferromagnético. Deve ser aplicada uma peça intermédia não magnética com no mínimo 5 mm de espessura ou o espaçador original. Também devem ser utilizados parafusos de fixação não magnéticos.
- Manter longe de aparas de metal
- Distância mínima entre dois sistemas mín. 50 mm

  • O atuador deve ser fixado de modo que não possa ser solto (utilização de parafusos não amovíveis, adesivo, furação, pinos de fixação) do dispositivo de proteção e travado contra deslocamento.

3.2 Dimensões

Todas as medidas em mm.

Sensor de segurança com conector, porta lateral direita

Sensor de segurança com cabo, porta lateral esquerda

Atuador

3.3 Deslocamento axial

O sensor de segurança e o atuador toleram um deslocamento horizontal e vertical entre si. O deslocamento possível depende da distância das superfícies ativas do sensor e do atuador. Dentro da gama de tolerância o sensor está ativo.

As distâncias de comutação indicadas referem-se a sensores de segurança e atuadores montados frente a frente.

Distância do interruptor garantida:sao=5 mm
8 mm (Índice para encomendar -2750)
Distância de desligar garantida:sar=15 mm
18 mm (Índice para encomendar -2750)

3.4 Ajuste

  • Ajuste recomendado
    Alinhar sensor de segurança e atuador a uma distância de 0,5 x sao.

Ajustar as marcações de centro do sensor de segurança e atuador de modo alinhado relativamente um ao outro. O LED pode ser utilizado exclusivamente como auxílio de ajuste grosso. A função correta de ambos os canais de segurança deve ser verificada de seguida com avaliação conectada.

4 Ligação elétrica

4.1 Indicações gerais sobre a ligação elétrica

  • A ligação elétrica pode ser efetuada apenas em estado desenergizado por pessoal técnico autorizado.

Tecnicamente é possível ligar vários sensores de segurança num módulo de segurança SRB. Para ligar vários sensores de segurança (verificar a admissibilidade!), as suas vias de contacto NA são ligadas em paralelo e as respetivas vias de contacto NF são ligadas em série. Para a ligação conjunta de até 4 sensores de segurança como versão de contacto NF/contacto NF ou versão de contacto NF/contacto NA, podem ser utilizados os módulos de expansão de entrada PROTECT-IE-11 e -02 ou PROTECT-PE-11(-AN) e -02.

Os sensores de segurança com LED não devem ser ligados em série, exceto os módulos de expansão de entrada PROTECT-IE ou PROTECT-PE. A intensidade luminosa dos LED´s fica muito reduzida e a queda de tensão pode ir abaixo da tensão mínima de entrada do módulo de avaliação subsequente.

  • Informações​ técnicas​ acerca da seleção de módulos de avaliação de segurança adequados podem​ ser​ consultadas​ nos​ catálogos​ da​ Schmersal​ ou​ no catálogo​ online​ na​ Internet​ em​ products.schmersal.com.

4.2 Variantes de contacto

Os sensores de segurança  devem ser ligados de acordo com as cores dos fios e com a atribuição dos pinos.

A posição do contacto mostra a função do sensor atuado com a porta de proteção fechada. Nos sensores de segurança com LED, este acende quando porta de proteção está fechada. A atribuição dos contactos nas versões com ou sem LED é idêntica.

contactos de segurançaS21-S22 und S11-S12 bzw. S13-S14
Contacto de sinalização:S31-S32

A pinagem das versões com conector incorporado ou com cabo de ligação com conector está identificada entre parênteses; especificação das cores dos fios para a versão do cabo.

4.3 Acessórios conector de encaixe

Conector incorporado ou cabo com conector
 GRA_PRO_PIN_km8--k4b GRA_PRO_PIN_km8--k6bGRA_PRO_PIN_km12-k4c
M8, 4 pólos,
conexão de rosca/
engate
8 mm, 6 pólos,
conexão de engate
M12, 4-polig,
Schraubanschluss mit
Rüttelsicherung

Accessório: Cabo de ligação com acoplamento

M8, 4 pólos, conexão de rosca2 m5 m10 m
GRA_PRO_PIN_km8--k4a1BNreto103011340103007356-
2WH
3BUangular101210557101210559-
4BK
8 mm, 6 pólos, conexão de engate2 m5 m10 m
 GRA_PRO_PIN_km8--k6a1GNreto101206010101206011101206012
2YE
3GY
4PKangular101206013101206014101206015
5WH
6BN
M12, 4 pólos, conexão de rosca2 m5 m 10 m
GRA_PRO_PIN_km12-k4e1BNreto103010891103010892103010893
2WH
3BU
4BK

Accessório : Adaptador Y BNS-Y-11

Accessório : Adaptador Y BNS-Y-02

5 Colocação em funcionamento e manutenção

O dispositivo interruptor de segurança deve ter a sua a função de segurança testada. Com a instalação correta e utilização conforme a finalidade, o dispositivo interruptor de segurança funciona livre de manutenção. Recomendamos realizar um teste visual e funcional em intervalos regulares, através dos seguintes passos:

  1. Verificar o assento firme do dispositivo interruptor de segurança e do atuador.
  2. Verificar a integridade das ligações dos cabos
  3. Das System von jeglicher Verschmutzung (insbesondere Metallspäne) befreien.
  • Em todas as fases da vida operacional do dispositivo interruptor de segurança devem ser tomadas medidas organizativas e construtivas de proteção contra manipulação e manipulação do dispositivo de proteção, por exemplo, através da utilização de um atuador substituto.
  • Os equipamentos danificados ou defeituosos devem ser substituídos.

6 Desmontagem e eliminação

6.1 Desmontagem

O dispositivo interruptor de segurança deve ser desmontado apenas em estado desenergizado.

6.2 Eliminação

  • O dispositivo interruptor de segurança deve ser eliminado de modo tecnicamente correto, conforme a legislação e normas nacionais.

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 25/09/2025 01:50