BNS 36-11Z-ST-R
BNS 36-11Z-ST-R
Descrição do tipo de produtos: BNS 36-(1)(2)Z(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
02 | 2 normalmente fechados (NF) |
(2) | |
sem | sem saída de diagnóstico |
/01 | 1 normalmente fechado (NF) |
10 | 1 contato normalmente aberto (NA) |
(3) | |
sem | Sem LED indicador de estado |
G | Com LED indicador de estado |
(4) | |
sem | Cabo de ligação |
ST | com conector |
(5) | |
L | Porta com fechamento à esquerda |
R | Porta na lateral direita |
(6) | |
2750 | Versão com distância de comutação aumentada (em combinação com o actuador BPS 36-1-2750 ou BPS 36-2-2750) |
- Conector M8, 4 pólos, Retenção com encravamento
- Invólucro em termoplástico
- Longa durabilidade
- nenhum desgaste mecânico
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- É possível fazer a instalação oculta
- Insensível quanto a deslocamentos laterais
- Insensível quanto a presença de sujeira
Código para encomenda
Código ACE Schmersal |
19335203 |
Descrição do tipo de produtos |
BNS 36-11Z-ST-R |
Número de artigo (Número de encomenda) |
161193154 |
EAN (European Article Number) |
4030661359816 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-44-01 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-24-02 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-24-02 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC002544 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC002544 |
Homologações - Instruções
|
cULus |
Propriedades globais
Instruções |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Nível de codificação conforme EN ISO 14119 |
baixa |
Princípio ativo |
Transmissão magnética |
Condição de instalação (mecânico) |
praticamente nivelado |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro |
Peso bruto |
29 g |
Propriedades globais - Características
Codificação |
Sim |
Número de normalmente fechados |
1 |
Número de normalmente abertos |
1 |
Número de contatos de segurança |
2 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Classificação - saídas de segurança
valor B10D, Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NC/NO) |
25.000.000 comutações |
Dados mecânicos
Elemento de atuação |
Ímã |
Dobradiça de porta |
À direita |
Direção do movimento |
Frontal à área ativa |
Mechanical data - Switching distances
Orientação (distância do interruptor Sn) |
Desnível axial, sensor de segurança e o atuador toleram um deslocamento horizontal e vertical entre si. O deslocamento possível depende da distância das superfícies ativas do sensor e do atuador. Dentro da gama de tolerância o sensor está ativo. |
Distância do interruptor garantida "ON" |
7 mm |
Distância do sensor garantida "OFF" |
17 mm |
Nota (distância do interruptor) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Connector M8, 4-pole, screw terminal or snap fitting |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor |
13 mm |
Largura de sensor |
88 mm |
Altura do sensor |
25 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Temperatura ambiente |
-25 ... +70 °C |
Temperatura para armazenar e transportar |
-25 ... +70 °C |
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6: |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
Resistência a impactos: |
30 g / 11 ms |
Dados elétricos
Tensão de comutação, máximo |
75 VDC |
Corrente máxima de comutação |
0,4 A |
Capacidade de comutação, máximo |
10 W |
Elemento de comutação |
1 contato normalmente aberto (NA), 1 contato normalmente fechado (NF) |
Frequência de comutação, máximo |
5 Hz |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
O atuador não está incluído no fornecimento. |
Acessórios
Recomendação (Atuador) |
BPS 36-2 BPS 36-1 |
Recomendação dispositivo interruptor de segurança |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Orientação
Orientação (geral) |
O número entre parêntesis indica o número do pino do conector. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação UL
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Diagrama
Curva de característica
Curva de característica
Princípio operacional
Disposição dos contatos
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | ACE Schmersal Eletroeletrônica Industrial Ltda. Av. Brasil, nº 815 Jardim Esplanada CEP: 18557-646 Boituva - SP Brazil Internet: www.schmersal.com.br |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | BNS 36 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the AES / AZR / SRB safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the DIN EN 60947-5-3. |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | DIN EN 60947-5-3:2014 DIN EN ISO 14119:2014 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Boituva, September 29, 2016 |
Authorised signature Marco Antonio De Dato Head of Engineering and Design |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 09/04/2025 10:18