Este site utiliza cookies. Mais informações sobre os cookies utilizados podem ser encontradas em nossa declaração de proteção de dados. Ao clicar no botão 'Aceitar todos', você concorda com o uso de todos os cookies. Ao clicar no botão 'Aceitar todos', você concorda com o uso de todos os cookies. Ao clicar no botão 'Aceitar selecionados', você concorda apenas com o uso dos cookies para as finalidades que você selecionou.
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
  1. Tomadas de carregamento
  2. PS116 Pino de pressão com roldana R201
PS116 Pino de pressão com roldana R201

PS116 Pino de pressão com roldana R201

  • Rolete em aço inoxidável Ø 9,5 mm
  • Invólucro simétrico
  • Tipo de proteção IP66, IP67
  • Invólucro em termoplástico
11 Produtos
PS116-Z11-L200-R201

PS116-Z11-L200-R201

Item nº 103047594

interruptor de posição com função de segurança

PS116-Z11-LR200-R201

PS116-Z11-LR200-R201

Item nº 103047593

interruptor de posição com função de segurança

PS116-Z11-LR200-R201-U2

PS116-Z11-LR200-R201-U2

Item nº 103033934

interruptor de posição com função de segurança

PS116-Z11-ST-R201

PS116-Z11-ST-R201

Item nº 103032610

interruptor de posição com função de segurança

PS116-Z12-LR200-R201

PS116-Z12-LR200-R201

Item nº 103033439

interruptor de posição com função de segurança

PS116-T11-LR200-R201

PS116-T11-LR200-R201

Item nº 103027861

interruptor de posição com função de segurança

PS116-T12-LR200-R201

PS116-T12-LR200-R201

Item nº 103053120

PS116-T21-STR-R201

PS116-T21-STR-R201

Item nº 103051682

PS116-Z02-ST-R201

PS116-Z02-ST-R201

Item nº 103052234

PS116-Z02-STR-R201

PS116-Z02-STR-R201

Item nº 103054031

PS116-Z12-LR500-R201

PS116-Z12-LR500-R201

Item nº 103052337

11 resultados encontrados