Chave de segurança


Nível de codificação conforme EN ISO 14119

Princípio ativo

Força de retenção

Número de contatos auxiliares

Número de contatos de segurança

Certificados

Temperatura ambiente, máximo

Temperatura ambiente, mínimo

AZ 215/216

AZ 215/216


  • Desenho de acordo EN 50047
  • Cabeça do atuador, pode ser deslocada 4 x 90º

Ir para a categoria
AZ 315/316

AZ 315/316


  • Desenho de acordo EN 50041
  • Cabeça do atuador, pode ser deslocada 4 x 90º

Ir para a categoria
AZ 15

AZ 15


  • Plástico
  • Isolamento protegido
  • Longa durabilidade
  • 52 mm x 75 mm x 30 mm
  • Codificação múltipla
  • amplo espaço para conexões
  • Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
  • Furos longitudinais para regulagem, furos redondos para fixar
  • Insensível quanto a presença de sujeira

Ir para a categoria
AZ 16

AZ 16


  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • amplo espaço para conexões
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Codificação múltipla
  • Longa durabilidade
  • Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
  • Insensível quanto a presença de sujeira
  • Furos longitudinais para regulagem, furos redondos para fixar

Ir para a categoria
AZ 16ZI

AZ 16ZI


  • Invólucro em termoplástico
  • Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119

Ir para a categoria
AZ 17

AZ 17


  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • Longa durabilidade
  • formato pequeno
  • Codificação múltipla
  • Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
  • Insensível quanto a presença de sujeira

Ir para a categoria
AZ 17ZI

AZ 17ZI


  • Invólucro em termoplástico
  • Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119

Ir para a categoria
AZ201

AZ201


  • Invólucro em termoplástico
  • Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
  • comprimento máximo da corrente de sensores
  • Comutação sequencial auto-supervisionada
  • 3 LED's para sinalizar as condições de operação
  • A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 3 mm mm horizontal entre atuador e interruptor
  • Próprio para portas basculantes e corrediças
  • Diagnostico inteligente

Ir para a categoria
AZ 415

AZ 415


  • Invólucro metálico
  • Longa durabilidade
  • Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
  • Retenção por esferas regulável até 400 N
  • 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
  • Atuador sobre molas

Ir para a categoria
AZ 3350

AZ 3350


  • Invólucro metálico
  • Alavanca de travamento
  • Longa durabilidade
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas

Ir para a categoria
SCG

SCG


  • Invólucro metálico
  • 50 mm x 120 mm x 43 mm
  • Longa durabilidade

Ir para a categoria
SDG

SDG


  • Invólucro metálico
  • 50 mm x 152 mm x 43 mm
  • Longa durabilidade

Ir para a categoria
SHG

SHG


  • Invólucro metálico
  • 40 mm x 108,5 mm x 43 mm
  • Longa durabilidade

Ir para a categoria
TZG

TZG


  • Invólucro em termoplástico
  • Longa durabilidade
  • 50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm

Ir para a categoria

SICHERHEITSSCHALTER MIT GETRENNTEM BETÄTIGER

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger sind weit verbreitet in der gesamten Produktion. Sie sind speziell für solche Schutzeinrichtungen konzipiert, die abnehmbar bzw. seitlich verschiebbar und drehbar sind und nur im geschlossenen Zustand die nötige Sicherheit am Arbeitsplatz sicherstellen. So kommen sie etwa in vielen Arten der Werkzeugmaschinen zum Einsatz, da hier ein häufiger Zugang zur Gefahrenstelle zum Zweck der Maschinenbetätigung erforderlich ist. Die Sicherheitsschalter können zudem an Fertigprofilen nachgerüstet werden.

AUFBAU UND WIRKUNGSWEISE VON SICHERHEITSSCHALTERN MIT GETRENNTEM BETÄTIGER

Im Gegensatz zu Kategorie 1 sind Sicherheitsschalter der Kategorie 2 gemäß EN ISO 14119 nicht konstruktiv miteinander verbunden, sondern werden erst beim Schalten funktionell getrennt oder zusammengeführt. Öffnet der Bediener die Schutztür, erfolgt die Trennung des Betätigers vom Grundgerät. Zwangsweise werden dadurch im Sicherheitsschalter Öffnerkontakte geöffnet und Schließerkontakte geschlossen.

Die Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger stellen einen Kernbereich des Produktportfolios der Schmersal Gruppe dar. Dementsprechend breit ist die Palette unterschiedlicher Baureihen. So können diverse Bauformen und Größen angeboten werden. Auch die verwendeten Werkstoffe, die Anzahl der Sicherheitskontakte sowie die Anschlussart und die Integration von Zusatzfunktionen unterscheiden sich je nach Baureihe und Modell.

SICHERHEITSSCHALTER AUCH MIT AS-I SAW-SCHNITTSTELLE UND ATEX-ZERTIFIZIERUNG

Sämtliche Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger der Schmersal Gruppe entsprechen mindestens der Schutzart IP67, sind also staubdicht und gegen zeitweiliges Untertauchen geschützt. In Verbindung mit einem entsprechenden Sicherheitsrelaisbaustein kann zudem Performance-Level d bzw. e nach EN ISO 13849-1 erreicht werden. Auch Versionen mit integrierter AS-i SaW-Schnittstelle (AS-Interface Safety at Work) gehören zum Sicherheitsprogramm des Unternehmens, ebenso wie ATEX-zertifizierte Varianten für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen. Ausführliche Informationen zu einzelnen Sicherheitsschaltern stellt die Schmersal Gruppe in ihrem Onlinekatalog anschaulich zur Verfügung.