schmersal_s_icon.png

CP3 36/04

Código do item: 167002031

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados

Código para encomenda

Código ACE Schmersal

13015404

Número de artigo (Número de encomenda)

167002031

EAN (European Article Number)

7895054059240

Número eCl@ss, versão 12.0

27-37-12-12

Número eCl@ss, versão 11.0

27-37-12-12

Número eCl@ss, versão 9.0

27-37-12-12

Número ETIM, versão 7.0

EC001038

Número ETIM, versão 6.0

EC001038

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Versão

Botão de impulso cogumelo

Formato

Redondo

Condição de instalação (mecânico)

arbitrariamente

Tipo de selagem

Vedações

Material dos acionadores

Plástico

Material do anel frontal

Plástico

Cor do elemento de contato

amarelo

Cor do anel frontal

Preto

Peso bruto

40 g

Propriedades globais - Características

Flange de fixação

Sim

Isolação total

Sim

Dados mecânicos

Desbloqueio

sem

Mínima resistência mecânica

5.000.000 comutações

Curso de atuação

6,5 mm

Força de acionamento, aproximada

2,3 N

Fixação

Porca de centro

Binário de aperto do parafuso

1 Nm

Dados mecânicos - dimensões

Altura

21 mm

Diâmetro total

36 mm

Diâmetro da superfície de contato

36 mm

Cor do anel frontal

36 mm

Diâmetro para instalação ou montagem

30,3 mm

Espessura do frontal do painel, mínima

1 mm

Espessura do frontal do painel, máxima

6 mm

Espaçamento

50 x 50 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

Temperatura ambiente

-25 ... +60 °C

Resistência a impactos

50 g / 20 ms

Dados elétricos

Frequência de comutação

3.000 /h


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 08/10/2025 21:07