EX-AZM 415-11/11ZPKA 24VAC/DC-3D
EX-AZM 415-11/11ZPKA 24VAC/DC-3D
Product type description: EX-AZM 415-(1)ZPK(2)-24VAC/DC-(3)-3D |
(1) | |
11/11 | 2 NC contacts / 2 NO contacts |
02/11 | 3 NC contacts / 1 NO contacts |
02/20 | 2 NC contacts / 2 NO contacts |
02/02 | 4 NC contact |
(2) | |
without | Power to unlock |
A | Power to lock |
(3) | |
1637 | Gold-plated contacts |
- Zona Ex 22
- Invólucro metálico
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Força de engate 3500N
- 2 interruptores em um invólucro
- Retenção por esferas regulável até 400 N
- Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
- sem problemas para abrir portas emperradas através do sistema de alavancas articuladas
- 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
EX-AZM 415-11/11ZPKA 24VAC/DC-3D |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103011726 |
EAN (European Article Number) |
4030661479422 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-26-03 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-26-03 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-03 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC002593 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC002593 |
Homologações - Instruções
|
ATEX (Konformitätserklärung) |
Proteção contra explosão
Proteção contra explosões: Instruções |
EN IEC 60079-0 EN 60079-31 |
Proteção contra explosões, zonas |
22 |
Proteção contra explosões-categoria de comando |
3D |
Proteção contra explosões-características |
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Propriedades globais
Instruções |
BG-GS-ET-19 EN IEC 60947-5-1 |
Princípio ativo |
eletromecânico |
Material do invólucro |
Alumínio |
Material do revestimento do compartimento |
Pintura de fábrica |
Peso bruto |
1.120 g |
Propriedades globais - Características
Princípio de travamento por corrente elétrica |
Sim |
Número de direções de atuação |
1 |
Número de contatos auxiliares |
2 |
Número de contatos de segurança |
2 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC) |
2.000.000 comutações |
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica |
1.000.000 comutações |
Energia de impacto, máximo |
4 J |
Força de engate |
3.500 N |
Força, mínimo |
80 N |
Força de retenção, máximo |
400 N |
Percurso de abertura, obrigatório |
5 mm |
Força de abertura obrigatória, mínimo |
15 N |
Velocidade de atuação, máximo |
1 m/s |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Secção mínima do cabo |
7 mm |
Secção máxima do cabo |
12 mm |
Secção mínima dos cabos de conexão, |
0,75 mm² |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
2,5 mm² |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor |
46,5 mm |
Largura de sensor |
130 mm |
Altura do sensor |
100 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Temperatura ambiente |
-10 ... +50 °C |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
250 VAC |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
4 kV |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
6 A |
Medição da tensão de comando |
24 VAC |
Medição da tensão de comando |
24 VDC |
Categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
4 A |
Potência admissão elétrica, máximo |
10 W |
Elemento de comutação |
Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA) |
Princípio de comutação |
Comutação lenta |
Material dos contatos, elétrico |
Prata |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
O atuador não está incluído no fornecimento. Incluindo prensa-cabo e bujão com certificação Ex |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 02/04/2025 18:22