EX-BN 20-10Z-3G/D
EX-BN 20-10Z-3G/D
Downloads
Descrição do tipo de produtos: EX-BN 20-(1)Z-3G/D |
(1) | |
01 | 1 normalmente fechado (NF) |
02 | 2 normalmente fechados (NF) |
10 | 1 contato normalmente aberto (NA) |
20 | 2 contatos normalmente abertos (NA) |
11 | 1 contato normalmente fechado (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA) |
R | 1 Bi-estável |
2R | 2 Bi-estáveis |
11R | 2 contatos de varredura normalmente fechado (NF) / contato normalmente aberto (NA) |
- 1 contato "Reed"
- Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
- Invólucro de alumínio
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Distância de comutação até 50 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo
- Atuação sem contato fisico
- Conexão por parafuso
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
EX-BN 20-10Z-3G/D |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101189041 |
EAN (European Article Number) |
4030661345871 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Proteção contra explosão
Proteção contra explosões: Instruções |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Proteção contra explosões, zonas |
2 22 |
Proteção contra explosões-categoria de comando |
3G 3D |
Proteção contra explosões-características |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Declaração do fabricante |
Zona ATEX 2 e 22 |
Propriedades globais
Princípio ativo |
Transmissão magnética |
Forma construtiva do compartimento |
retangular |
Material do invólucro |
Metal leve fundido sob pressão, pintura de fábrica |
Área ativa |
Filme metálico |
Peso bruto |
315 g |
Propriedades globais - Características
Ímã bias |
Sim |
Número de normalmente abertos |
1 |
Dados mecânicos
Plano de atuação |
lateral |
Área ativa |
lateral |
Elemento de atuação |
Ímã |
Mínima resistência mecânica |
1.000.000.000 comutações |
Energia de impacto, máximo |
4 J |
Velocidade de atuação, máximo |
18 m/s |
Dados mecânicos - Comutação de distâncias de acordo com EN IEC 60947-5-3
Distância do interruptor |
12 mm ... 45 mm |
Orientação (distância do interruptor Sn) |
Distância de comutação até 45 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo |
Precisão de reposicionamento R |
0,3 mm |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Secção mínima do cabo |
6 mm |
Secção máxima do cabo |
10 mm |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor |
47 mm |
Largura de sensor |
104 mm |
Altura do sensor |
52 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Ambient temperature |
-15 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6: |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
Resistência a impactos: |
30 g / 11 ms |
resistência a vibrações |
50 g, oscilações senoidais |
Dados elétricos
Tensão de comutação, máximo |
250 VAC |
Tensão de comutação, máximo |
250 VDC |
Corrente máxima de comutação |
3 A |
Capacidade de comutação, máximo |
120 W |
Capacidade de comutação, máximo |
120 VA |
Elemento de comutação |
Contato normalmente aberto (NA) |
Duração do impacto, mínimo |
0,3 ms |
Duração do impacto, máximo |
0,6 ms |
Dados elétricos, Saída digital
Versão |
Contato "Reed" |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
Actuator must be ordered separately. Bujão roscado com certificado EX |
Acessórios
Recomendação (Atuador) |
2x BP 10 2x BP 15/2 BP 20 BP 31 BP 11 BP 12 BP 21 BE 20 |
Orientação
Orientação (geral) |
A função do NF ou NA depende da direção de acionamento, dos ímãs de acionamento e da polarização dos ímãs de acionamento Quando se colocarem juntos os sensores magnéticos e os ímãs de acionamento, deve respeitar-se as cores de posicionamento: Vermelho (S) com vermelho(S) e verde (N) com verde (N). |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Instruções de montagem e conexão
Informação
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Diagrama
Curva de característica
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | EX-BN 20 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Kennzeichnung: | D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Beschreibung des Bauteils: | Magnetschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 |
Benannte Stelle für die Zertifizierung des QS-Systems nach Anhang IV, 2014/34/EU: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 21. September 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 14/05/2024 04:03