EX-Z4V7H 335-11Z-2138-3G/D
EX-Z4V7H 335-11Z-2138-3G/D
- Contatos de acção rápida mantendo a pressão constante até o instante da comutação
- Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
- Invólucro metálico
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50041
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
EX-Z4V7H 335-11Z-2138-3G/D |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101211766 |
EAN (European Article Number) |
4030661390628 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Proteção contra explosão
Proteção contra explosões: Instruções |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Proteção contra explosões, zonas |
2 22 |
Proteção contra explosões-categoria de comando |
3G 3D |
Proteção contra explosões-características |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Declaração do fabricante |
Zona ATEX 2 e 22 |
Propriedades globais
Forma construtiva do compartimento |
Design construtivo padrão |
Material do invólucro |
Alumínio |
Material do revestimento do compartimento |
Pintura de fábrica |
Material da alavanca |
Filme metálico |
Peso bruto |
340 g |
Propriedades globais - Características
Funções de segurança |
Sim |
Número de contatos auxiliares |
1 |
Número de contatos de segurança |
1 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC) |
20.000.000 comutações |
Dados mecânicos
Elemento de atuação |
Alavanca basculante com roldana |
material do rolete |
Plástico |
Mínima resistência mecânica |
30.000.000 comutações |
Energia de impacto, máximo |
4 J |
Velocidade de atuação, máximo |
2,5 m/s |
Orientação, velocidade de atuação |
Velocidade de acionamento num ângulo de atuação vertical de 30° |
Orientação (Duração do impacto) |
Duração do impacto: correspondente à velocidade de acionamento |
torque de atuação, mínimo |
0,3 Nm |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Secção mínima do cabo |
7 mm |
Secção máxima do cabo |
12 mm |
Secção mínima dos cabos de conexão, |
0,75 mm² |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
2,5 mm² |
Orientação (secção dos cabos de conexão) |
Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores. |
Seção do cabo/fio |
13 AWG |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor |
57,3 mm |
Largura de sensor |
40,5 mm |
Altura do sensor |
173,5 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
500 V |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
6 kV |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
10 A |
Categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
4 A |
Categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Categoria de aplicação DC-13 |
4 A |
Elemento de comutação |
Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA) |
Princípio de comutação |
Comutação de ação rápida |
Frequência de comutação |
5.000 /h |
Tempo de comutação, máximo |
2 ms |
Material dos contatos, elétrico |
Prata |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificado NEPSI
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
Desenho dimensional do Atuador
Diagrama das comutações
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | EX-Z/T 335-...-3G/D EX-Z/T 355-...-3G/D |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Kennzeichnung: | D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Beschreibung des Bauteils: | Zwangsöffnender Positionsschalter für Sicherheitsfunktionen bzw. Positionsschalter ohne Sicherheitsfunktion |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie (für Sicherheitsbauteile, die auf dem Typenschild mit „Safety component“ gekennzeichnet sind) | 2006/42/EG |
Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 |
Die Konformität zur Explosionsschutzrichtlinie 2014/34/EU (ATEX) wird durch den Hersteller ohne Einbezug einer Konformitätsbewertungsstelle erklärt. |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 7. September 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 07/05/2024 00:09