LF 50-11 P
Número do item:
101151758
LF 50-11 P
Número do item:
101151758
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
LF 50-11 P |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101151758 |
EAN (European Article Number) |
4030661163574 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-90 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-90 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-27-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Propriedades globais
Material do invólucro |
à prova de impacto ABS |
Peso bruto |
32 g |
Dados mecânicos
Longo alcance máximo, |
5.500 mm |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Conector M12, 4 polos |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor |
17 mm |
Largura de sensor |
50 mm |
Altura do sensor |
63,5 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +45 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +80 °C |
Dados elétricos
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
30 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 30 VDC |
Comprimento máximo do cabo, |
100 m |
Frequência de comutação, aprox. |
2.500 Hz |
Dados elétricos, Saída digital
Corrente máxima de saída |
200 mA |
Versão |
comutação p |
Indicação de Estado
Estados funcionais exibidos |
contaminação por sujeira estágio de comutação Tensão de operação |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
1x Barreira de luz de reflexão |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Instruções de montagem e conexão
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 14/05/2024 05:16