NDAN6WS
NDAN6WS
Downloads
Descrição do tipo de produtos: NDA6N(1)(2) |
(1) | |
sem | Cor do manípulo cinza |
WS | Cor do manípulo branco |
(2) | |
sem | Versão longa da ligação do eixo do potenciómetro |
/NM | Versão curta da ligação do eixo do potenciómetro |
/HO | Inserção especial do eixo do potenciómetro |
/250° | Com batente a 250° na gaiola de inserção do potenciómetro |
-2929 | Inserção especial para potenciómetro específico do cliente |
/NM/EWS.N | Versão curta da ligação do eixo do potenciómetro e manípulo em T do interruptor seletor em lugar de manípulo do potenciómetro |
PC/EWS.N | Manípulo em T do interruptor seletor em lugar de manípulo do potenciómetro |
- unidade rotativa para Potenciometro
- design Higiênico
- Tipo de protecção IP69K
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
NDAN6WS |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101169824 |
EAN (European Article Number) |
4250116200412 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-13 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-37-12-13 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000222 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000222 |
Homologações - Instruções
Certificados |
BG cULus |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Versão |
Rotary drive for Potentiometer |
Formato |
Without limit stop |
Condição de instalação (mecânico) |
arbitrariamente |
Tipo de selagem |
Membrana Vedante |
Material do anel frontal |
ABS, cromado |
Material do encaixe do potenciômetro |
Latão, niquelado / aço inoxidável |
Material da comutadora rotativa |
ABS |
Cor do elemento de contato |
branco |
Cor do anel frontal |
Prata |
Cor da comutadora rotativa |
cinza |
Peso bruto |
50 g |
Propriedades globais - Características
Flange de fixação |
Sim |
Isolação total |
Sim |
Dados mecânicos
Fixação |
flange de montagem |
Binário de aperto do parafuso |
0,6 Nm |
Dados mecânicos - dimensões
Altura |
26 mm |
Profundidade de montagem |
50 mm |
Diâmetro da comutadora rotativa |
26 mm |
Cor do anel frontal |
44,5 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Comprimento do poço |
30 … 40 mm |
Diâmetro máximo da haste |
6 mm |
Espessura mínima do frontal do painel |
1,5 mm |
Espessura máxima do frontal do painel, |
6 mm |
Espaçamento |
50 x 60 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6: |
10 - 150 Hz (0.5 mm / 5 g) |
Resistência a impactos: |
50 g |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
Os potenciômetros não estão incluídos no fornecimento e devem ser pedidos aos respetivos fabricantes: Os potenciômetros não estão incluídos no fornecimento e devem ser pedidos aos respetivos fabricantes. |
Orientação
Orientação (geral) |
Para montar o potenciômetro são disponibilizados um furo central roscado e outros três furos |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação UL
Certificação da inspeção da amostra do produto
Folheto
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | E-, N-, R-Programm |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Befehls- und Meldegeräte wahlweise als Leuchtmelder, Druck-, Leucht-, Schlagtaster bzw. -schalter, Wahlschalter bzw. Wahltaster, Schlüsselwahlschalter bzw. Schlüsselwahltaster in Verbindung mit Kontaktelement EF bzw. RF oder Leuchtelementen und Spannungsgebern EL* bzw. RL* |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
EMV-Richtlinie * | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 7. April 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 14/05/2024 00:55