schmersal_s_icon.png

NKF1-10Z-B-2M

Código do item: 163003077

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
Descrição do tipo de produtos:
NKF(1)(2)Z(3)(4)

(1)
11 pedal
22 pedais
33 pedais

(2)
sempor pedal (separação por /):
1PW1 Contatos inversores (NA/NF)
2PW2 Contatos inversor (NA/NF) (apenas para versão 1 e 2 pedais)
101 contato normalmente aberto (NA)
202 contatos normalmente abertos (NA)

(3)
BEntrada do cabo na parte traseira
LEntrada do cabo à esquerda
REntrada do cabo à direita

(4)
2MCom cabo de ligação, 2 m
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • 1 contato
  • pedal simples
  • Versão pedal simples
  • Forma construtiva pequena e plana
  • Desing simétrico e moderno
  • Com cabo de ligação, 2 m
  • Variantes de contato constituídas por contatos NA e contatos comutadores

Código para encomenda

Código ACE Schmersal

167876

Descrição do tipo de produtos

NKF1-10Z-B-2M

Número de artigo (Número de encomenda)

163003077

EAN (European Article Number)

4030661427805

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 60947-5-1

Material do invólucro

Termoplástico resistente a impactos

Material do pedal

ABS Termoplástico

Cor dos invólucros

RAL 9006 (Alumínio branco)

Cor do pedal

9005

Cor do pedal

Preto

Peso bruto

441 g

Propriedades globais - Características

Número de normalmente abertos

1

Dados mecânicos

Mínima resistência mecânica

1.000.000 comutações

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do cabo

2 m

Conexão, conector

Cabo de ligação

Dados mecânicos - dimensões

Largura

77 mm

Altura

49 mm

Profundidade

123 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP67

Temperatura ambiente

-25 ... +60 °C

Dados elétricos

Categoria de aplicação AC-15

240 VAC

Categoria de aplicação AC-15

2,5 A

Categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Categoria de aplicação DC-13

1 A

Elemento de comutação

Contato normalmente aberto (NA)

Princípio de comutação

Ação Rápida

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 25/09/2025 06:05