PS315-Z12-S300
PS315-Z12-S300
Descrição do tipo de produtos: PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12) |
(2) | |
315 | Invólucro metálico |
316 | Invólucro em termoplástico |
(3) | |
sem | Furo oblongo (standard) |
L | Furo alongado transversal |
(4) | |
Z11 | Comutação ação rápida 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
Z02 | Comutação de ação rápida 2 normalmente fechados (NF) |
Z12 | Comutação de ação rápida, 1 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF) |
Z11R | Comutação de ação rápida 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) com retenção |
Z01R | 1 contato NF de comutação por ação rápida com engate |
Z02R | Comutação de ação rápida 2 normalmente fechados (NF) com retenção |
T11 | Comutação lenta 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
T02 | Comutação lenta 2 normalmente fechados (NF) |
T20 | Comutação lenta 2 contatos normalmente abertos (NA) |
T12 | Comutação lenta 1 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF) |
T21 | Comutação lenta 2 contatos normalmente abertos (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
T03 | Comutação lenta 3 normalmente fechados (NF) |
T11UE | Comutação lenta com sobreposição de contatos 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
T02H | Comutação lenta com escalonamento 2 normalmente fechados (NF) |
T11K | Comutação lenta 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) curso curto |
T10 | Comutação lenta 1 contato normalmente aberto (NA) |
T02K | Comutação lenta 2 contatos normalmente abertos (NA) curso curto |
T20H | Comutação lenta 2 contatos normalmente abertos (NA) escalonados |
(5) | |
sem | Contatos prateados (standard) |
A1 | Contatos banhados a ouro 0,3 μm |
A2 | Contatos banhados a ouro 1,0 μm |
A3 | Contatos banhados a ouro 3,0 μm |
(6) | |
sem | Sem sinalizador de status (standard) |
G | display de estado integrado |
(7) | |
sem | Entrada de condutor M20 |
ST | Conector M12 incorporado, plástico - em baixo |
STM | Conector M12 incorporado, Filme metálico |
(8) | |
S200 | Pino de pressão S200 Ø 6 mm |
S300 | Pino de pressão - plástico - largura do pino atuador Ø 9 mm |
S310 | Pino de pressão - plástico - largura do pino atuador Ø 9 mm - com fole |
R300 | Pino de pressão com roldana - roldana de plástico - largura Ø 4,6mm |
R302 | Pino de pressão com roldana - roldana de latão - largura Ø 4,6mm |
R310 | Pino de pressão com roldana - roldana de plástico - largura Ø 4,6mm |
K360 | Alavanca de roldana- roldana plástica Ø 20mm - inclinação para a esquerda |
K370 | Alavanca de roldana- roldana plástica Ø 20mm - inclinação para a direita |
H300 | Alavanca basculante, roldana em termoplástico Ø 25mm |
H301 | Alavanca com roldana - roldana em aço inoxidável Ø 25mm |
H302 | Alavanca busculante com roldana - rolo de latão Ø 25mm |
H310 | Alavanca basculante, roldana em termoplástico Ø 20mm |
H311 | Alavanca com roldana - roldana em aço inoxidável Ø 20mm |
H312 | Alavanca busculante com roldana - rolo de latão Ø 20mm |
H326 | Alavanca busculante com roldana - rolo de borracha Ø 20mm |
H330 | Alavanca basculante, roldana em termoplástico Ø 25mm |
N300 | Alavanca com roldana - roldana em aço inoxidável Ø 20mm |
N301 | Alavanca busculante com roldana - rolo de borracha Ø 50mm |
N306 | Alavanca basculante, roldana em termoplástico Ø 20 mm - largura 9,8mm - 24 - 116 mm comprimento |
N360 | Alavanca basculante, roldana em termoplástico Ø 20 mm - largura 9,8mm - 128 - 168 mm comprimento |
N370 | Alavanca tipo haste - plástica - 200mm -Ø 6mm |
J300 | Barra de mola - aço inoxidável - 150,4 mm |
F230 | Barra de mola - aço inoxidável - 70,2 mm |
F231 | Atuador especial pino atuador monitorização da válvula |
(9) | |
sem | Sem giro do elemento (standard) |
U1 | Giro do elemento 45° |
U2 | Giro do elemento 90° |
U3 | Giro do elemento 135° |
U4 | Giro do elemento 180° |
U5 | Giro do elemento 225° |
U6 | Giro do elemento 275° |
U7 | Giro do elemento 315° |
(10) | |
sem | Sem rotação da alavanca (standard) |
X1 | Rotação das alavancas 15° |
X2 | Rotação das alavancas 30° |
X3 | Rotação das alavancas 45° |
X4 | Rotação das alavancas 60° |
X5 | Rotação das alavancas 75° |
X6 | Rotação das alavancas 90° |
X7 | Rotação das alavancas 105° |
X8 | Rotação das alavancas 120° |
X9 | Rotação das alavancas 135° |
X10 | Rotação das alavancas 150° |
X11 | Rotação das alavancas 165° |
X12 | Rotação das alavancas 180° |
X13 | Rotação das alavancas 195° |
X14 | Rotação das alavancas 210° |
X15 | Rotação das alavancas 225° |
X16 | Rotação das alavancas 240° |
X17 | Rotação das alavancas 255° |
X18 | Rotação das alavancas 270° |
X19 | Rotação das alavancas 285° |
X20 | Rotação das alavancas 300° |
X21 | Rotação das alavancas 315° |
X22 | Rotação das alavancas 330° |
X23 | Rotação das alavancas 345° |
(11) | |
sem | Roldana exterior (standard) |
I | Roldana interior |
(12) | |
sem | -30...+80°C (Standard) |
T | -40...+80°C |
(13) |
(14) | |
sem | Zona 2 e 22 |
3GD | Zona 2 e 22 |
2D | Zona 21 |
3D | Zona 22 |
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
- Invólucro metálico
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- Desenho de acordo EN 50041
- disponível com LED
- Elemento atuador de plástico
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
PS315-Z12-S300 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103015098 |
EAN (European Article Number) |
4030661502366 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Homologações - Instruções
Certificados |
cULus CCC |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 60947-5-1 |
Forma construtiva do compartimento |
Design construtivo padrão |
Tipo de atuação segundo a DIN EN 50041 |
B |
Material do invólucro |
Filme metálico, zinco fundido sob pressão |
Material do revestimento do compartimento |
Pintura de fábrica |
Peso bruto |
366 g |
Propriedades globais - Características
Funções de segurança |
Sim |
Número de contatos auxiliares |
1 |
Número de contatos de segurança |
2 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
20.000.000 comutações |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Dados mecânicos
Elemento de atuação |
Pino de pressão S300 |
Mínima resistência mecânica |
10.000.000 comutações |
Força de abertura obrigatória, mínimo |
50 N |
Velocidade de atuação, mínimo |
10 mm/min |
Velocidade de atuação, máximo |
0,5 m/s |
Tightening torque of the fixing screws |
2 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover |
2,6 Nm |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Secção mínima dos cabos de conexão, |
0,34 mm² |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
1,5 mm² |
Tightening torque of electrical connection, minimum |
0,6 Nm |
Binário de aperto da conexão elétrica, máximo |
0,8 Nm |
Orientação (entrada de cabo) |
Settle length of the conductor: 5...6mm |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor |
37 mm |
Largura de sensor |
41 mm |
Altura do sensor |
104 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 IP66 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Classe de proteção |
I |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
300 V |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
4 kV |
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-1 |
3 |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
5 A |
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A} |
400 A |
Categoria de aplicação AC-15 |
240 VAC |
Categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Categoria de aplicação DC-13 |
3 A |
Elemento de comutação |
1 contato normalmente aberto (NA), 2 contatos normalmente fechados (NF) |
Princípio de comutação |
Comutação de ação rápida |
Frequência de comutação |
5.000 /h |
Material dos contatos, elétrico |
Prata |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação CCC
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional do Atuador
Diagrama das comutações
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 27/04/2024 00:59