RDRZ45GB

Número de item: 101195098

Descargas

Peças de reposição Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
SISTEMA Dados
Descrição do tipo de produtos:

-
(1)DT(8)(2)Botão chave
(1)DM(2)Botão com membrana de proteção contra o pó
(1)DL(8)(2)Botão luminoso
(1)DLM(2)Botão luminoso com membrana de proteção contra o pó
(1)ML(2)Sinalizadores luminosos com invólucro plano
(1)MLH(2)Sinalizadores luminosos com invólucro alto
(1)DP(3)(8)(2)Botão de impacto sem retenção
(1)DTP(3)(8)(2)Botão de impacto, sem encaixe (apenas programa N)
(1)DLP(3)(8)(2)Botão de impacto, iluminável, sem encaixe (apenas programa N)
(1)DRR(3)(8)(2)Botão de impacto com encaixe, desbloqueio ao rodar e puxar (no programa N apenas puxar)
(1)DRZ(3)(8)(2)Botão de impacto com encaixe, desbloqueio ao girar e puxar
(1)WS21(4)(5)Botão seletor com 2 posições de engate
(1)WT21(4)(5) Botão seletor com 1 posição do botão
(1)WS32(4)(5) Interruptor seletor com 3 posições de engate
(1)WT32(4)(5) Interruptor seletor de chave com 2 posições do botão
(1)WST32(4)(5) Interruptor seletor: comutação, sondagem
(1)WTS32(4)(5)Interruptor seletor: sondagem, comutação
(1)SS21S(4)(5) Interruptor seletor de chave com 2 posições de engate
(1)ST21S(4)(5)Interruptor seletor de chave com 1 posição do botão
(1)SS32S(4)(5)Interruptor seletor de chave com 3 posições de engate
(1)ST32S(4)(5) Interruptor seletor de chave com 2 posições dos botões à esquerda e direita
(1)SST32S(4)(5) Seletor de chave: comutação, sondagem
(1)STS32S(4)(5) Seletor de chave: sondagem, comutação
BConector vazio

(1)
-Programa de equipamentos de comando e de sinalização:
EPrograma E
NPrograma N
RPrograma R

(2)
-Cor dos botões de pressão
SWPreto
GBamarelo
RTvermelho
GNverde
WSbranco
BLAzul
GRcinza

(3)
-Diâmetro da cabeça do botão de impacto:
3030 mm
3535 mm
4040 mm
4242 mm
4545 mm
5050 mm
5555 mm
7070 mm

(4)
-Comprimento do manípulo em mm:
semretorno ao centro
.1Manípulo longo

(5)
-Cor do manípulo:
semcinza
WSbranco

(6)
-Posição de retirada da chave (3 posições):
1posição esquerda
2posição média
3posição direita

(7)
-Posição de retirada da chave (2 posições):
1posição esquerda
2posição direita

(8)
-Cor da membrana (apenas programa N):
sembranco
GR/Preto
BL/Azul
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.
  • com bloqueio

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

RDRZ45GB

Número de artigo (Número de encomenda)

101195098

EAN (European Article Number)

4030661455440

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-12

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-12

Número eCl@ss, versão 9.0

27-37-12-12

ETIM number, version 7.0

EC001038

ETIM number, version 6.0

EC001038

Propriedades globais

Instruções

EN ISO 13850

Versão

Botão de comando - elemento frontal para montagem

Formato

Redondo

Condição de instalação (mecânico)

arbitrariamente

Tipo de selagem

Membrana

Vedante

Selos

Material dos acionadores

Alumínio revestimento eletrostático

Material do anel frontal

Alumínio

Cor do elemento de contato

amarelo

Cor do anel frontal

Prata

Peso bruto

70 g

Propriedades globais - Características

Flange de fixação

Sim

Mecanismo de mola integrado

Sim

Retenção

Sim

Isolação total

Sim

Dados mecânicos

Desbloqueio

Libera ao puxar

Mínima resistência mecânica

100.000 comutações

Curso de atuação

4 mm

Fixação

Flange de montagem EFM

Binário de aperto do parafuso

0,6 Nm

Dados mecânicos - dimensões

Altura

27,5 mm

Diâmetro total

45 mm

diâmetro do cabeçote de atuação

45 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Espessura mínima do frontal do painel

1 mm

Espessura máxima do frontal do painel,

6 mm

Espaçamento

50 x 60 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

Ambient temperature

-25 ... +75 °C

Resistência a impactos:

50 g

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

Declaração UE de conformidade LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Explicação:Pelo presente declaramos que, devido à sua conceção e tipo construtivo, os componentes listados a seguir correspondem aos requisitos das diretivas europeias abaixo citadas.
Name of the component:E, N and R programme
Tipo:ver código de modelo
Description of the component:Command and signalling devices
optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL*
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive *2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Place and date of issue:Wuppertal, April 7, 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Assinatura legalmente vinculativa
Philip Schmersal
Diretor
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:E, N and R program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL*
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations *2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 8, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.

Gerado em 07/06/2023 10:07