schmersal_s_icon.png

Safe signal evaluation

PROTECT PSC1

PROTECT PSC1-10


  • Expansível modularmente com até 64 entradas/saídas seguras
  • 4 saídas de semicondutor de 2 A de comutação pp, comutáveis para 2 saídas de semicondutores seguras e de comutação p/n
  • 14 entradas seguras no módulo base
  • 2 saídas de sinalização
  • 2 Contatos de relé seguros

Ir para a categoria
PROTECT PSC1

PROTECT PSC1-100


  • Expansível modularmente para até 272 entradas e saídas seguras
  • Para EN 61800-5-2 ()
  • 4 saídas de semicondutor de 2 A de comutação pp, comutáveis para 2 saídas de semicondutores seguras e de comutação p/n
  • 14 entradas seguras no módulo base
  • 20 entradas/saídas seguras, comutáveis
  • 6 saídas de sinalização
  • 2 Contatos de relé seguros

Ir para a categoria
PROTECT SELECT

PROTECT SELECT


  • Parametrização fácil e flexível
  • Não exige conhecimentos de programação
  • 18 entradas seguras para a monitorização redundante de todos os sensores de segurança comuns
  • 4 saídas seguras de semicondutor
  • 2 saídas de relé seguras
  • 4 saídas de sinalização opcionais
  • Substitui até 8 relés de segurança até PL e / SIL 3
  • Mensagens de erro e de estado, em texto simples
  • Navegação por menu multilingue em visor colorido

Ir para a categoria
SRB-E-201LC

SRB-E-201LC


  • STOP 0 Função
  • 1 oder 2 canal conectar
  • Botão de arranque / Automático
  • 2 saídas de segurança 2 A
  • 1 saída de sinalização

Ir para a categoria
SRB-E-201ST

SRB-E-201ST


  • STOP 0 Função
  • 1 oder 2 canal conectar
  • Botão de arranque / Automático
  • Supervisão de comandos bimanuais de acordo com a norma EN 574 IIIC
  • 2 saídas de segurança 5,5 A
  • 1 saída de sinalização

Ir para a categoria
SRB-E-204PE

SRB-E-204PE


  • Módulo de expansão de entradas
  • 1 oder 2 canal conectar
  • Monitoramento de 4 sensores
  • 2 Saídas de segurança
  • 4 saídas de sinalização

Ir para a categoria
SRB-E-204ST

SRB-E-204ST


  • STOP 0 Função
  • Monitoramento de 4 sensores
  • Botão de arranque / Automático
  • 2 Saídas de segurança
  • 4 saídas de sinalização

Ir para a categoria
SRB-E-212ST

SRB-E-212ST


  • STOP 0 / 1 Função
  • 1 oder 2 canal conectar
  • 2 contatos de segurança, STOP 0
  • 1 saída de segurança STOP 1
  • Retardo na desactivação 0 … 30

Ir para a categoria
SRB-E-232ST

SRB-E-232ST


  • STOP 0 / 1 Função
  • 1 oder 2 canal conectar
  • 2 saídas de segurança STOP 0
  • 3 contatos de segurança, STOP 1
  • Retardo na desactivação 0 … 30

Ir para a categoria
SRB-E-301MC

SRB-E-301MC


  • Adequado para aplicações até cat. 4 / PL e e até SIL 3
  • Avaliação do sinal de 1 ou 2 canais
  • Monitoramento do circuito de arranque/retorno do relé
  • Detecção de curto-circuito opcional
  • 3 contatos de segurança da categoria de parada 0

Ir para a categoria
SRB-E-301ST

SRB-E-301ST


  • STOP 0 Função
  • 1 oder 2 canal conectar
  • Botão de arranque / Automático
  • 1 contato auxiliar
  • 3 contatos de segurança

Ir para a categoria
SRB-E-302ST

SRB-E-302ST


  • Monitorização de 2 sensores STOP 0
  • 1 oder 2 canal conectar
  • Botão de arranque / Automático
  • 2 contatos de segurança, 1 saída de segurança
  • 2 saídas de sinalização

Ir para a categoria
SRB-E...FWS

SRB-E...FWS


  • Monitorização de falhas é possível com 1 ou 2 geradores de impulsos
  • Sinal de paragem adicional como segundo canal de entrada
  • Monitorização de tempo de 2 canais

Ir para a categoria
SRB-E-322ST

SRB-E-322ST


  • STOP 0 / 1 Função
  • 1 oder 2 canal conectar
  • 3 contatos de segurança, STOP 0
  • 2 saídas de segurança STOP 1
  • Retardo na desactivação 0 … 30

Ir para a categoria
SRB-E-402ST

SRB-E-402ST


  • Módulo combinado (Avaliação dupla), 2 x STOP 0
  • 2 x 1 oder 2 canal conectar
  • 2 x Botão de arranque / Automático
  • 1 x Supervisão de comandos bimanuais de acordo com a norma ISO 13851
  • 2 contatos de segurança
  • 2 Saídas de segurança

Ir para a categoria
SRB-E-402EM

SRB-E-402EM


  • Módulo de expansão para multiplicar a quantidade de contactos
  • 4 contatos de segurança, STOP 0
  • 2 saídas de sinalização

Ir para a categoria
SRB-E-602EM

SRB-E-602EM


  • Módulo de expansão para multiplicar a quantidade de contactos
  • 1 x 6 contactos de segurança, STOP 0 ou 2 x 3 contactos de segurança, STOP 0
  • 2 Contactos de sinalização

Ir para a categoria