Sistema de transferencia de chaves (transfer key)

SVE-Seletor de chave - interruptor de bloqueio

SVE-Seletor de chave - interruptor de bloqueio


  • Invólucro em termoplástico
  • Grau de proteção IP65

Ir para a categoria
SVM 1 - Estação de distribuição de chaves

SVM 1 - Estação de distribuição de chaves


Ir para a categoria
Comutadora com chave yale do tipo - SHGV/ESS 21

Comutadora com chave yale do tipo - SHGV/ESS 21


  • Utilização em movimento inercial sem risco ou tempo de inércia menor que o tempo de transferência da chave
  • Possíveis versões compatíveis com o sistema de travamento HS
  • Interruptor de chave incl. flange de montagem e elemento de contato

Ir para a categoria
Chave de segurança do tipo SHGV

Chave de segurança do tipo SHGV


  • Invólucro de alumínio
  • Grau de proteção IP65

Ir para a categoria
Área de aplicação:
A gama de produtos SHGV é particularmente adequada em sistemas de produção mais complexos, para proteger portas de manutenção e de serviço que são usadas com pouca frequência.
Outras aplicações incluem situações em que um choque elétrico pode ocorrer, aplicações com temperaturas ambiente elevadas, utilizações especificas em condições ambientais extremas e em engenharias de processo e química onde exista o risco de explosão (ver também Interruptores Anti-explosão).


Montagem e funcionamento:
A característica fundamental de funcionamento de um sistema de transferência de chaves é que, dependendo do estado de operação da máquina, a chave está bloqueada e não pode ser libertada em modo automático (porta bloqueada) num elemento de controle (p.e. seletor de chave) ou na chave de segurança, num canhão da fechadura, se a porta estiver aberta (no modo sem energia).

A característica principal do sistema é que a chave removível está presa tanto no interruptor de porta como no seletor de chave.

Faixa SHGV, SVE, SVM