SLG440
- Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
- Ajuste de parametros amigável, sem ferramentas necessárias
- Conceito de segurança fiável no caso de interferências (EMC, soldadura)
- Segurança de processo com elevada disponibilidade
- Ajuda ativa integrada para a instalação
- Opcional tipo de proteção IP69 com invólucro de proteção (acessórios)
Descrição do tipo de produtos: SLG 440-E/R(1)-01 |
(1) | |
0500-02 | Distância entre os feixes externos 500 mm, 2 feixes |
0800-03 | Distância entre os feixes externos 800 mm, 3 feixes |
0900-04 | Distância entre os feixes externos 900 mm, 4 feixes |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.