schmersal_s_icon.png

SRB200EXi-1R

Código do item: 101196284

Downloads

TraceParts Dados CAD
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
  • Rearme com flanco cadente
  • 2 contatos de segurança
  • Adequado para processamento de sinais equipamentos de paragem de emergência, encravamentos, etc

Código para encomenda

Revisão (capacidade de entregar)

Excluído do programa de fornecimento!

Descrição do tipo de produtos

SRB200EXi-1R

Número de artigo (Número de encomenda)

101196284

EAN (European Article Number)

4250116202362

Número eCl@ss, versão 12.0

27-37-18-19

Número eCl@ss, versão 11.0

27-37-18-19

Número eCl@ss, versão 9.0

27-37-18-19

Número ETIM, versão 7.0

EC001449

Número ETIM, versão 6.0

EC001449

Homologações - Instruções

Certificados

ATEX

IECEx

INMETRO

PESO

Proteção contra explosão

Proteção contra explosões: Instruções

EN IEC 60079-0

EN 60079-11

EN IEC 60079-15

Proteção contra explosões, zonas

2

Proteção contra explosões-categoria de comando

3G

Proteção contra explosões-características

D II 3 G Ex nA nC IIC T5 Gc (Installation SRB, in Zone 2)

D II (2) G [Ex ib Gb] IIC

D II (2) D [Ex ib Db] IIIC

Propriedades globais

Stress climático:

EN 60068-2-78

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo

Peso bruto

220 g

Propriedades globais - Características

Detecção de ruptura do cabo:

Sim

Reconhecimento de curto-circuitos

Sim

Entrada

Sim

Circuito de retorno EDM

Sim

Reset detecção de flanco

Sim

Deteção de fuga à terra

Sim

Indicação integrada, estado

Sim

Número de LEDs

5

Número de normalmente fechados

2

Número de contatos de segurança

2

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

Categoria Stop

0

Avaliação de segurança - Saídas de relé

Performance Level, Stop 0 até

e

Categoria, Stop 0

4

Nível de cobertura de diagnóstico (DC), Stop 0

≥ 99 %

Valor PFH, Stop 0

2,00 x 10⁻⁸ /h

Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 apropriado na

3

Vida útil

15 Ano(s)

Falha de causa comum (CCF), mínimo

65

Dados mecânicos

Mínima resistência mecânica

10.000.000 comutações

Fixação

Fixação rápida para perfil normalizado segundo a DIN EN 60715

Dados mecânicos - dimensões

Designação dos terminais

IEC/EN 60947-1

Conexão, conector

rígido ou flexível

Ligação por parafuso M20 x 1.5

Secção mínima dos cabos de conexão,

0,25 mm²

Secção máxima dos cabos de conexão,

2,5 mm²

Binário de aperto dos terminais

0,6 Nm

Dados mecânicos - dimensões

Largura

22,5 mm

Altura

100 mm

Profundidade

121 mm

Ambiente

Tipo de proteção do invólucro

IP40

Tipo de proteção do espaço de instalação

IP54

Tipo de proteção do bornes ou terminais

IP20

Temperatura ambiente

-25 ... +60 °C

Temperatura para armazenar e transportar

-40 ... +85 °C

Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:

10 ... 55 Hz, amplitude 0.35 mm

Resistência a impactos

30 g / 11 ms

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

4 kV

Categoria de sobre-tensão

III

Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-1

2

Dados elétricos

Tensão de operação

24 VDC -10 % / +20 %

ondulação remanescente

10 %

Potência de consumo:

57 mA

Medição da tensão de operação

24 VDC

Medição da tensão de comando DC, mínimo

20,4 VDC

Medição de tensão de comando DC, máximo

28,8 VDC

Categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Categoria de aplicação AC-15

2 A

Categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Categoria de aplicação DC-13

2 A

Potência admissão elétrica

3 W

Resistência máxima de contato,

0,1 Ω

Orientação (Resistência de contato)

em perfeitas condições

Desativação retardada em caso de queda de energia da rede, típico

20 ms

Atraso drop-out em caso de parada de emergência., máximo

20 ms

Ligação atrasada no arranque automático, típico

300 ms

ligação atrasada no RESET, típico

20 ms

Material dos contatos, elétrico

AgSn0. auto limpante, contatos com guia positivo

Dados elétricos - Entradas digitais

Resistência máxima de condução,

30 Ω

Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)

Imunidade a interferência

Diretiva CEM

Dados gerais

Orientação (Aplicações de aplicação)

Sensor de segurança

Dispositivo de segurança

Botão "Parada de Emergência"

Chave de emergência com acionamento por cabo

Orientação

Orientação (geral)

Cargas indutivas (contatores, reles, etc.) deverão ser supridas por meio de circuitos apropriados

Exemplo de comutação

Orientação (exemplo de comutação)

O esquema de ligação é apresentado com as portas de proteção fechadas e desenergizadas.

Supervisão de 1 dispositivo de segurança utilizando um sensor de segurança magnético da linha BNS em cada dispositivo.

Utilizando somente um relé externo ou um contator, o sistema pode ser enquadrado na categoria 3 de acordo com ISO 13849-1, quando a exclusão da falha "Falha dos contatores externos" puder ser comprovada e documentada, por exemplo, através da utilização de contatores confiáveis, superdimensionados. Um segundo contator leva a uma elevação da segurança ao desligar de forma redundante a carga. Um segundo contator leva a uma elevação da segurança ao desligar de forma redundante a carga.

Para proteção de um dispositivo de segurança até a PL e categoria 4

O circuito de retorno supervisiona a posição dos disjuntores KA e KB.

Arranque automático: A programação de arranque automático é efetuada através da integração do circuito de retorno nos terminais X1/X2. Quando o circuito de retorno não é necessário, ele pode ser substituído por uma ponte.

Filtro de idioma

Certificação INMETRO

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

103037575 SRB200EXi-1R
  • Rearme com flanco cadente
  • 2 contatos de segurança
  • Adequado para processamento de sinais equipamentos de paragem de emergência, encravamentos, etc

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:SRB200EXi-1R
Type:See ordering code
Marking:D II 3 (2) G Ex ec nC [ib Gb] IIC T5 Gc
D II (2) D [Ex ib Db] IIIC
Description of the component:Safety-monitoring module for emergency stop circuits and guard door monitoring
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-7:2015
EN IEC 60079-7:2015 / A1:2018
EN 60079-11:2012
EN IEC 60079-15:2019
EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2:2012
Notified body for certification of the QA system in accordance with Appendix X in accordance with 2006/42/EC, Appendix IV in accordance with 2014/34/EU and for ATEX certification:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type Examination Certificate:TÜV 22 ATEX 8837 X
This certificate refers only to the certification of the products in accordance with the Explosion Protection Directive 2014/34/EU (ATEX). Product conformity in accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC is declared by the manufacturer under its own responsibility.
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, October 30, 2024
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 24/05/2025 16:54