TS 355-03ZH

Número de item: 101148310

Descargas

Peças de reposição Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
  • 3 Entradas de condutor lateral M 20 x 1.5
  • Invólucro metálico
  • Variedades de elementos de atuação
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50041
  • Pontos de comutação conforme EN 50041

Código para encomenda

Revisão (capacidade de entregar)

Excluído do programa de fornecimento!

Descrição do tipo de produtos

TS 355-03ZH

Número de artigo (Número de encomenda)

101148310

EAN (European Article Number)

4030661451039

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

CCC

Propriedades globais

Forma construtiva do compartimento

Design construtivo padrão

Tipo de atuação segundo a DIN EN 50041

B

Material do invólucro

Metal leve fundido sob pressão

Material do revestimento do compartimento

Pintura de fábrica

Propriedades globais - Características

Funções de segurança

Sim

Número de contatos de segurança

3

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

Vida útil

20 Ano(s)

Classificação - saídas de segurança

B10D Contato normalmente fechado (NC)

20.000.000 comutações

Dados mecânicos

Elemento de atuação

Pinos de pressão

Mínima resistência mecânica

30.000.000 comutações

Força de acionamento, mínimo

17 N

Velocidade de atuação, máximo

0,5 m/s

Orientação (Tempos de comutação)

Tempo de comutação correspondente à velocidade de acionamento

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Ligação por parafuso M20 x 1.5

Secção mínima dos cabos de conexão,

0,75 mm²

Secção máxima dos cabos de conexão,

2,5 mm²

Orientação (secção dos cabos de conexão)

Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores..

Dados mecânicos - conector de encaixe lado B

Conector

conector fêmea

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

38 mm

Largura de sensor

66,7 mm

Altura do sensor

103,5 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

500 V

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

4 kV

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

10 A

Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}

1.000 A

Categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Categoria de aplicação AC-15

4 A

Categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Categoria de aplicação DC-13

4 A

Elemento de comutação

Normalmente fechado (NF)

Princípio de comutação

Comutação lenta com escalonamento

Duração do impacto, máximo

2 ms

Frequência de comutação

5.000 /h

Material dos contatos, elétrico

Prata

Diagrama das comutações

Diagrama

Declaração UE de conformidade LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Explicação:Pelo presente declaramos que, devido à sua conceção e tipo construtivo, os componentes listados a seguir correspondem aos requisitos das diretivas europeias abaixo citadas.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Tipo:ver código de modelo
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Responsável pela organização da documentação técnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, April 20, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Assinatura legalmente vinculativa
Philip Schmersal
Diretor
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 23, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.

Gerado em 06/06/2023 04:10