TS 232-02 SOCKEL KPL
Número de artigo:
151113335
TS 232-02 SOCKEL KPL
Número de artigo:
151113335
- galvanically separated contact bridges
- Screw connection
- Thermoplastic enclosure
Ordering data
Product type description |
TS 232-02 SOCKEL KPL |
Article number (order number) |
151113335 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Approvals - Standards
Certificates |
CCC |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Housing material |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro |
Material of the actuator |
Glass-fibre, thermoplastic |
Gross weight |
25 g |
General data - Features
Number of normally closed (NC) |
2 |
Mechanical data
Actuating element |
Pinos de pressão |
Mechanical lifetime, minimum |
20.000.000 Operations |
Actuating force |
9 N |
Contact opening |
2 x 3,5 mm |
Actuating speed |
60 mm/min |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Bornes com rosca |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP40 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Degree of pollution |
3 |
Electrical data
Thermal test current |
10 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
1 A |
Switching principle |
slow action with self-cleaning contacts |
Maximale Schalthäufigkeit |
5.000 /h |
Material of the contacts, electrical |
Silver (AgNi 15) |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Declaração de conformidade CE
Certificação CCC
Folha de dados (PDF temporário)
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 18/08/2025 18:15