schmersal_s_icon.png

PUSH BUTTON EDMH GB

Número de artigo: 101006275

Descargas

Trace Parts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
SISTEMA Dados
Descrição do tipo de produtos:

-
(1)DT(8)(2)Botão chave
(1)DM(2)Botão com membrana de proteção
(1)DL(8)(2)Botão luminoso
(1)DLM(2)Botão luminoso com membrana de proteção contra o pó
(1)ML(2)Sinalizadores luminosos com invólucro plano
(1)MLH(2)Sinalizadores luminosos com invólucro alto
(1)DP(3)(8)(2)Botão de impacto sem retenção
(1)DTP(3)(8)(2)Botão de impacto sem encaixe (apenas programa N)
(1)DLP(3)(8)(2)Botão de impacto, iluminável, sem encaixe (apenas programa N)
(1)DRR(3)(8)(2)Botão de impacto com encaixe, desbloqueio ao rodar e puxar (no programa N apenas puxar)
(1)DRZ(3)(8)(2)Botão de impacto com encaixe, desbloqueio ao girar e puxar
(1)WS21(4)(5)Botão seletor com 2 posições de engate
(1)WT21(4)(5) Botão seletor com 1 posição do botão
(1)WS32(4)(5) Interruptor seletor com 3 posições de engate
(1)WT32(4)(5) Interruptor seletor com 2 posições do botão
(1)WST32(4)(5) Interruptor seletor: comutação, sondagem
(1)WTS32(4)(5)Interruptor seletor: sondagem, comutação
(1)SS21S(4)(5) Interruptor seletor de chave com 2 posições de engate
(1)ST21S(4)(5)Interruptor seletor de chave com 1 posição do botão
(1)SS32S(4)(5)Interruptor seletor de chave com 3 posições de engate
(1)ST32S(4)(5) Interruptor seletor de chave com 2 posições dos botões à esquerda e direita
(1)SST32S(4)(5) Seletor de chave: comutação, sondagem
(1)STS32S(4)(5) Seletor de chave: sondagem, comutação
BConector vazio

(1)
-Programa de equipamentos de comando e de sinalização:
EPrograma E
NPrograma N
RPrograma R

(2)
-Cor dos botões de pressão:
SWPreto
GBamarelo
RTvermelho
GNverde
WSbranco
BLAzul
GRCinza

(3)
-Diâmetro da cabeça do botão de impacto:
3030 mm
3535 mm
4040 mm
4242 mm
4545 mm
5050 mm
5555 mm
7070 mm

(4)
-Comprimento do manípulo em mm:
semalternar curto
.1Manípulo longo

(5)
-Cor do manípulo:
semCinza
WSbranco

(6)
-Posição de retirada da chave (3 posições):
1posição esquerda
2posição média
3posição direita

(7)
-Posição de retirada da chave (2 posições):
1posição esquerda
2posição direita

(8)
-Cor da membrana (apenas programa N):
sembranco
GR/Preto
BL/Azul
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.
  • with membrane
  • Symbols still clearly visible under transparent membrane
  • 6 mm protective collar against unintentional contact

Ordering data

Product type description

Interruptor de pressão EDMH gb

Article number (order number)

101006275

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-10

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-10

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-10

ETIM number, version 7.0

EC000221

ETIM number, version 6.0

EC000221

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Versions

Interruptor de pressão

Design

Redondo

Com retorno por mola

Installation conditions (mechanical)

arbitrariamente

Sealing type

Membrana

Material of the operators

Alumínio

Material of the dome

Plástico

Material of the front ring

Alumínio - anodizado

Colour of the operating element

amarelo

Colour of the front ring

Prata

Gross weight

35 g

General data - Features

Inflated edge

Sim

Mounting flange

Sim

Fully insulated

Sim

Number of contact elements, maximum

3

Mechanical data

Unlocking

sem

Mechanical life, minimum

10.000.000 Operations

Mechanical life, Command devices

1.000.000 Operations

Actuating stroke

4 mm

Actuating force, approx.

1,5 N

Mounting

flange de montagem

Tightening torque of the screw

0,6 Nm

Typical actuating force of the push button

2 N

Actuating stroke, minimum

4 mm

Actuating stroke, maximum

5 mm

Mechanical data - Dimensions

Note (Mounting height)

Altura à frente do painel frontal.

Length x Width x Height

Diâmetro para instalação Ø: 22 mm

Diameter total

29,5 mm

Diameter of touch surface

23 mm

Diameter of the front ring

29,5 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Thickness, of the front panel, minimum

1 mm

Thickness of the front panel, maximum

6 mm

Spacing

40 x 50 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

20 g / 10 ... 150 Hz

Electrical data

Maximale Schalthäufigkeit

1.000 /h

Note

Note (General)

A membrana protege o botão contra poeira de moagem ou outras substâncias pastosas e viscosas.

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:E, N and R program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices
optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL*
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive *2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, April 4, 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:E, N and R program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL*
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations *2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 4, 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 19/06/2025 13:27