AZM 161-STS30-01
Artikelnummer:
101175171
AZM 161-STS30-01
Artikelnummer:
101175171
- Bistabilt handtag
- Lämplig för alla typer av skydd
- Max. 110 °C
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
AZM 161-STS30-01 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101175171 |
EAN (European Article Number) |
4030661304458 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Globala egenskaper
Kapslingsbeläggningens material |
lackerad |
Operatörernas material |
Aluminium |
Fästplattans material |
steel |
Bruttovikt |
1 950 g |
Allmänna data - Egenskaper
nödhandtag |
Ja |
Mekaniska data
Dörranslag |
Höger |
Tvärkraft |
15 000 N |
Actuator mounted |
Insida |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Med nödhandtag The door latch is not included in the scope of delivery |
Notera (leveransomfång, antal och typ) |
(parts marked grey in the dimensional drawing) |
Leveransomfång monteringsmaterial |
Monteringsplatta för säkerhetsbrytare |
Note
Note (General) |
För aktiveringsorgan på insidan måste fästplattan MP TG-01 användas för att fästa dörrhandtaget i profilen. |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning aktiveringsorgan
EU Conformity Declaration
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM 161 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 23. August 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-05-14 10:20