FLATKABELKLÄMMA K 99-6431-00-02
Artikelnummer:
101177831
FLATKABELKLÄMMA K 99-6431-00-02
Artikelnummer:
101177831
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Anslutning från den platta AS-i-kabeln (gul) till en rundkabel
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity) |
Ej tillgänglig! |
Produktbeteckning |
FLATKABELKLÄMMA K 99-6431-00-02 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101177831 |
EAN (European Article Number) |
4030661309422 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-26-91 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-26-91 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-24-26-91 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001604 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001604 |
Globala egenskaper
Bruttovikt |
20 g |
Allmänna data - Egenskaper
Antal poler |
2 |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
IDC-kontakt, skruvanslutning eller lödanslutning |
Den platta kabelklämmans material |
Polyamide PA |
Anslutningsarea, maximum |
1 x 0,25 mm² |
Ledararea, minimum |
24 AWG |
Mekaniska data - mått
Bredd |
35,5 mm |
Höjd |
20 mm |
Djup |
10,5 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Nersmutsningsgrad enligt VDE 0100 |
3 |
Produktbild (singelfoto i katalog)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-09-26 20:38