Kommando- och signalinstrument
NY
Door handle system DHS
- Door handle in an ergonomical design
- Machine status directly recognisable on the door handle
- Can be combined with solenoid interlock AZM40 or safety sensor RSS260
- Can also be used without safety switchgear device
- For left or right hinged safety guards
- With door handle illumination and/or illuminated pushbutton
Monteringshus NBGLC
- Kapsling av rostfritt stål
- För användning på livsmedelsmaskiner
- Skyddsklass IP69K
- Olika storlekar med upp till fem monteringshål för tryckknappar
- Inga extra monteringstillbehör som t.ex. avståndshållare är nödvändigt, genom tätning under kapslingen
Monteringshus KG
- plastic assembly housing
- suitable for the installation of command devices
- anthracite gray RAL 7035, light gray
LED-signalstapel CleanSIGN (C-49CLEA)
- Elektronisk modularitet av de enskilda stegen
- Rengöringsvänlig och hygienisk utformning för enklast möjliga rengöring och desinfektion
- Integrerad, kraftfull summer