Ljusbommar

SLB 240

SLB 240


  • Kompakt konstruktion med integrerad utvärdering
  • Område 15 m
  • Säkra utgångar upp till PLc
  • Automatstart eller återstartspärr
  • Stabilt metallhus med kontakt M12 eller kabel
  • Inställningshjälp och diagnosindikering

Till kategori
SLB 440

SLB 440


  • Kompakt konstruktion med integrerad utvärdering
  • Omfattande skyddsfält 75 m (reserv upp till 90 m)
  • Säkra utgångar upp till PLe
  • Automatstart eller återstartspärr
  • Stabilt metallhus med kontakt M12 eller kabel
  • Utförande med värme för utomhusanvändning ner till –30 °C
  • Inställningshjälp och diagnosindikering

Till kategori
Användningsområde:
Optoelektroniska ljusbommar används som skydd för ingångar eller riskzoner. Ljusbommar i serie SLB används som passerbart skydd för riskområden.

Ljusbommar i serie SLB 240 och SLB 440 är mycket kompakta och har en integrerad utvärdering. Produktfamiljen är konstruerad med typ 2 (PL c) och med typ 4 (PL e) utförande och kan anslutas direkt i säkerhetskretsen.

Konstruktion och funktionssätt:
SLB-utförande har en 4-faldig kodningsnivå, därmed kan upp till 4 sensorpar aktiveras i en riktning i en applikation, utan att påverka varandra. För driften står driftsätten Inställning, Automatik eller Omstart liksom ett diagnosläge till förfogande.

Utförande SLB440-H kan användas för utomhus med en integrerad uppvärmning för låga minusgrader och övervakar ingångar upp till 75 meter.